17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

静電気チェッカー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電気チェッカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Z-201

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はF-236です。仕様の違いをご確認ください。

作業現場の静電気発生の有無を調べる専用チェッカー。
【特長】
・静電気の帯電状況が最大5kVまで判定可能
・測定対象物に近付けるだけで測定が可能
・静電気の発生原因を特定する手がかりを得ることが可能
・イオンバランス調整等にも使用可能

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気測定器
証明書
校正証明書無
補足説明
非接触で静電気発生の有無を調べる専用チェッカー レンジ切替式(X1kV/X5kV)測定距離㎜:25 確度:読取値の±10%
トラスココード
166-0489
サイズ
外形寸法㎜:61×31×97
重量(g)
100
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト