ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

導電性クッションマット F-735

通常単価(税別)
103,091
税込単価
113,400
通常出荷日:3日目

セル生産現場の静電気対策と疲労対策に。【特長】・生産性の効率化と作業環境の改善・長時間の辛い立ち作業も...

詳細を確認

型番:

F-735
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-735の仕様・寸法情報

厚み(mm)
12.7
幅(mm)
600
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
0.9
ブラック
トラスココード
387-5016
質量(g)
18000
ESD管理値(Ω)
接地抵抗Rg≦1×107
入り組内容(入り数)
5
補足説明
足腰の疲労を軽減する導電性クッションマット
内容量
1箱(5枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
F-735

内容量

最小発注数量
1箱(5枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,091
( 113,400 )
3日目

詳細情報

基本情報

セル生産現場の静電気対策と疲労対策に。
【特長】
・生産性の効率化と作業環境の改善
・長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます
・使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造
【用途】
・セル生産現場など長時間立ち仕事が必要な場所

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

セル生産現場での疲労軽減を目的にした導電性クッションマット

導電性クッションマット F-735 製品仕様01

導電性クッションマット F-735

導電性クッションマット F-735 製品仕様05
導電性クッションマット F-735 製品仕様04

足腰の疲労を軽減。

導電性クッションマット F-735 製品仕様03

切断面

規格表

型番外形寸法
mm
厚さ
mm
ESD管理値
Ω
重量
kg
F-735900(W)×600(D)12.7接地抵抗
Rg≦1×107
18
F-7363.5

※ アース線は付属しておりません。別途お求めください。

使用方法・使用事例

使用事例

導電性クッションマット F-735 使用例01

セル生産現場に。

導電性クッションマット F-735 使用例02

自由自在にサイズ拡張できるジョイント構造。

導電性クッションマット F-735 使用例03

F-127 アース線使用例

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性クッションマット F-735の型番F-735のページです。 型番F-735に関する仕様情報を記載しております。
導電性クッションマット F-735のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性クッションマット F-735
導電性クッションマット F-736
導電マット
導電性カラーマット F-763
導電性カラーマット F-690・F-695
導電性シート F-733
メーカーホーザンホーザンケニスホーザンホーザンホーザン
通常価格103,09125,81521,50043,73644,4976,050
通常出荷日3日目2日目9日目2日目2日目2日目
厚み(mm)12.712.72220.5
幅(mm)60060010009101000600
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策シート
長さ(m)0.90.91.810101.8
ブラックブラックグリーングリーングリーンブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング