17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リストストラップ F-153
  • F-153:リストストラップ
  • F-153-2:リストバンド

リストストラップ F-153

通常単価(税別)
7901,790
税込単価
8691,969
通常出荷日:2日目~3日目

手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用したリストストラップです。【特長】・手首にソフトにフ...

詳細を確認

ご注意

  • リストバンドに含まれる金属により、皮膚にかゆみやかぶれが生じる場合があります。その場合は、金属アレルギーに対応したリストストラップをお使いください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

リストストラップ F-153 画像

リストストラップ F-153

リストバンド F-153-2 画像

リストバンド F-153-2

コード全長※13.1m
コード実効長※21.6m
プラグ径4mm
ホック径7mm
重量40g
ESD管理値接地抵抗※3
7.5×105≦Rg<3.5×107Ω

※1 コイルを最大限に引き伸ばした際の長さ

※3 コイルを伸ばさない状態の長さ

※3 着用状態

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • グランドコード長さ(m)

  • コード全長(cm)

  • その他

  • 種類

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様

グランドコード長さ

(m)

コード全長

(cm)

その他

種類

JANコード

質量

(g)

ESD管理値

(Ω)

最小発注数量
バナナプラグ・ワニ口クリップ付
1.5
300
-
リストラップ
4962772091531
40
7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
その他
-
-
オプション
交換用バンド
4962772490150
-
Rp≦1×10^5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790
( 1,969 )
3日目
790
( 869 )
2日目

詳細情報

基本情報

手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用したリストストラップです。
【特長】
・手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用。
・バックル部でバンドの長さ調節が可能。
・動作のたびに発生する静電気を拡散させて静電気によるエラーを防止。
【用途】
・電子機器、精密機器組み立て作業での静電気除去。

ご注意

  • リストバンドに含まれる金属により、皮膚にかゆみやかぶれが生じる場合があります。その場合は、金属アレルギーに対応したリストストラップをお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リストストラップ F-153のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
冬場に必須品です
4
満足度:4.0
基板や電子回路を触るとき、誤って静電気が飛ぶと 壊れる時がありますので必ずこういったアース対策が必要だと思います。 安...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リストストラップ F-153
リストストラップ F-155
エクステンションコード F-160
リストストラップ F-154
ヒールストラップ F-145
帯電防止用リストストラップ
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンエクソー
通常価格790-7,1621,380958 -1,2981,520
通常出荷日2日目〜2日目3日目2日目3日目在庫品1日目
商品タイプリストストラップリストストラップリストストラップリストストラップ関連品リストストラップ
ブルーブラックブラック--ブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング