17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アーム取付ナット F-84-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アーム取付ナット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-84-1

2018年10月に販売終了となりました。

イオナイザーに使用するアーム取付ナットです。
適応機種:F-91/L-808。

指定中の仕様・寸法情報

種類
交流方式
商品タイプ
ファンタイプ
その他
オプション
重量(g)
5
補足説明
F-84/91/L-808用アーム取付ナット
内容量
1個

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト