17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESD基板ホルダー F-36【10個入り】

通常単価(税別)
63,40461,444
税込単価
69,74467,588
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

小さな基板もしっかりホールドするフラット型基板ホルダー。【特長】・リーズナブルな10個入り・フラット型...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性容器
  • 仕様
    基盤ホルダー
  • サイズ(W×H×D) (mm)
    外形寸法:465X140X23㎜
  • 入り組内容(入り数)
    10個
  • 質量 (g)
    340
  • 補足説明
    基板保管用ホルダー10個入り
  • 内容量
    1箱(10個)

型番:

F-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

溝が4列で点で保持するため部品がついた基板も置くことができます

F-36

F-36

溝が4列で小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能。

溝が4列で小さな基板や部品のついた基板でも置くことが可能。

  • 隙間なく並べることが可能。
  • 幅が80mm程度の基板なら2列に25枚ずつ、基板ホルダー1個で50枚並べることが可能。
  • 高密度基板にも対応。
寸法図

寸法図

溝幅3.2mm
溝深さ7mm
溝数25
ピッチ14mm
外形寸法465(W)×23(H)×140(D)mm
ESD管理値点間抵抗 Rp≦1×1010Ω
耐熱温度85℃
材質ポリプロピレン
重量280g

F-36の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性容器
仕様
基盤ホルダー
サイズ(W×H×D)(mm)
外形寸法:465X140X23㎜
入り組内容(入り数)
10個
質量(g)
340
補足説明
基板保管用ホルダー10個入り
内容量
1箱(10個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-36

内容量

最小発注数量
1箱(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,40461,444
( 67,588 )
3日目

詳細情報

基本情報

小さな基板もしっかりホールドするフラット型基板ホルダー。
【特長】
・リーズナブルな10個入り
・フラット型でかさばらず未使用時は重ねて保管ができる
・左右に取っ手がついて持ち運びに適している
【用途】
・溝が 4 列で点で保持するため、部品がついた基板も置くことができます
・基板の縁までコネクターや部品が並んだ高密度基板でも部品を避けて立てることができる

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD基板ホルダー F-36の型番F-36のページです。 型番F-36に関する仕様情報を記載しております。
ESD基板ホルダー F-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD基板ホルダー F-36
ESDパーツトレー F-21・F-23
HOZAN ESDパーツトレー 6分室
ESDパーツトレー F-14
ESDフォーム F-7/F-9/F-10
ESDフォーム F-4
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格63,4042,8132,842630619 -479 -
通常出荷日3日目2日目3日目2日目2日目〜3日目
商品タイプ導電性容器導電性容器導電性容器導電性容器導電性容器導電性容器
仕様基盤ホルダー---フォームフォーム
サイズ(W×H×D)(mm)外形寸法:465X140X23㎜外形寸法㎜:192X256X25外形寸法㎜:192X256X25外形寸法㎜:192φ×35--
入り組内容(入り数)10個3枚3枚---
質量(g)340858560--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング