ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ホーザン ESDパーツケース B-18 |
|
メイホー(明邦化学工業) フリーケース OL |
|
ホーザン ESDパーツケース B-17BB |
|
ホーザン パーツケース外箱 B-19 |
|
トラスコ中山 パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ) |
|
トラスコ中山 クリアパーツケース 仕切なしタイプ |
【特長】・材料そのものが導電性を持つため環境(湿度)に依存することなく長期にわたり性能を維持可能・カー...
詳細を確認
B-17

内容物が確認できる透明フタ仕様
| 外形寸法 | 254(W)×41(H)×185(D)mm |
|---|---|
| 内容量 | 1.5L |
| 重量 | 420g |
| 材質 | ABS |
| ESD管理値 | 点間抵抗 Rp≦1×1010Ω |
【特長】
・材料そのものが導電性を持つため環境(湿度)に依存することなく長期にわたり性能を維持可能
・カーボンブラックを使用していない透明素材なのでフタを閉じた状態で内容物を確認できます
・積み重ねもできる大変堅牢なABS製のパーツケース。ホーザンのB-10シリーズとの積み重ねも可能
・透明素材で作られているためフタを開けなくても中身の数や種類、色などが確認が可能
・フタは180度まで全開になるのでパーツの出し入れも行いやすい
・IC をフォームに差し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します
【用途】
・静電気を防ぎたいものの収納に最適

ホーザン
ESDパーツケース B-17BB

ホーザン
ESDパーツケース B-18

メイホー(明邦化学工業)
フリーケース OL
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ステンレスパーツトレイ(SUS304)
4.4通常価格(税別):1,337円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

トラスコ中山
パーツケース(可動仕切タイプ)
4.8通常価格(税別):400円

リングスター
スーパーピッチミニマム 固定仕切タイプ
4.8通常価格(税別):260円

アイリスオーヤマ
パーツセパレーター
4.5通常価格(税別):3,349円

リングスター
スーパーピッチL&R クリアフリーケース
3.8通常価格(税別):973円

メイホー(明邦化学工業)
薄型 フリーケース
0通常価格(税別):978円

メイホー(明邦化学工業)
ジミーケース HD
0通常価格(税別):352円

メイホー(明邦化学工業)
明邦化学 トム SS
0通常価格(税別):118円