17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

通常単価(税別)
9,385
税込単価
10,324
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。【特長】・接地面積を最大化する「独立懸架方式」...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    半長靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 材質1
    甲被:牛革(型押ソフト)
  • 材質2
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質4
    中敷:カップインソール

型番:

SS44BK-26.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐滑性の優れるSX3層底SSソールへ靴底が進化しました。

足へのクッションをやわらげ床面をグリップし安定性を保ちます。

SS44BK-26.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
半長靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも無し
カラー
黒系
サイズ(cm)
26.5
先芯
あり
色詳細
ブラック
JANコード
4957520143662
トラスココード
252-8932
足幅サイズ
EEE
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
質量(g)
1095
材質1
甲被:牛革(型押ソフト)
材質2
先芯:ワイドACM樹脂
材質3
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底)
材質4
中敷:カップインソール
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
41-42
UK(イギリス)規格サイズ
8
US(アメリカ)規格サイズ
9
規格詳細
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
内容量
1足

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質3

  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ

  • UK(イギリス)規格サイズ

  • US(アメリカ)規格サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SS44BK-26.5

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質3

EU(ヨーロッパ)規格サイズ

UK(イギリス)規格サイズ

US(アメリカ)規格サイズ

規格詳細

内容量

最小発注数量
26.5
4957520143662
252-8932
1095
靴底:2層SXラバー+SXウレタン(SX3層底)
41-42
8
9
JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI1/H合格
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,385
( 10,324 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SX3層底の基本性能を網羅したベーシックタイプな安全靴。
【特長】
・接地面積を最大化する「独立懸架方式」のSX3層底により、あらゆる凹凸床面や平滑床面においても優れたグリップ力を発揮します
・軽量化、耐久性など多くの点で高機能を実現しました
・自衛隊や警察本部、消防本部でも採用されています
【用途】
・製造業、建築業、鉱業、陸上貨物運送業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適・軽量3層底安全靴 SS44黒の型番SS44BK-26.5のページです。 型番SS44BK-26.5に関する仕様情報を記載しております。
快適・軽量3層底安全靴 SS44黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適・軽量3層底安全靴 SS44黒
快適・軽量3層底安全靴 SS11 黒
快適・軽量3層底安全靴 SS22黒
快適・軽量3層底安全靴 SS38
耐滑・軽量・3層底安全靴 SL11
ウレタン2層底安全半長靴AW44
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格9,3856,288 -10,737 -8,901 -16,721 -11,005 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状半長靴短靴ハイカット長編上靴短靴半長靴
耐油性あり-なし-ありなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング