17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルファクリーナー NZ01・NZ11

通常単価(税別)
8303,374
税込単価
9133,711
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

拭き取るだけで自然なツヤを与える、帯電防止剤配合の多目的洗浄剤。【特長】・レザー、プラスチックなど多目...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 青色液体
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、溶剤、キレート剤、光沢剤

ご注意

  • 画像はNZ01(450ml)です。
  • 0.45Lは原液、4Lは2倍希釈して使用してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

荷姿4L×2450ml×20
管理No.NZ11NZ01

成分
界面活性剤(陰イオン系・非イオン系・両性)・イソプロピルアルコール

この商品の特長について

帯電防止剤効果
帯電防止剤配合で、汚れの再付着を防止する。特に帯電しやすいプラスチック製品等に最適。

二度拭き不要
スプレーして拭き取るだけの簡単仕上げ。

ツヤ出し
ツヤ出し効果があり、拭き取るだけで、自然なツヤを与える。

この商品の使用方法について

  1. 1.スプレーガンの先を「ON」が上部にくるようにセットしてください。
  2. 2.汚れている部分にスプレーした後、布やペーパータオル等で拭き取ってください。水洗いは不要です。

この商品の使用上の注意

  • 材質により変色や腐食する恐れがありますので、目立たないところで確認の上、使用してください。
  • 使用目的以外の場所に液が付着した場合は、すみやかに拭き取ってください。
  • 本品を塗布したまま長時間放置しないでください。
  • 吸入飲用不可、人体にがいがありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
  • 目に入ると障害を生じる恐れがありますので、十分に注意してください。
  • 皮膚の弱い方や長時間お使いになる場合、かぶれる恐れがありますので、保護手袋を使用してください。
  • 噴霧液を吸入しないでください。
  • 子供の手の届かない所に置いてください。

開発秘話

 

洗浄剤に弱いポリカーボネイトにクラックを起こさない二度拭き不要(水洗い不要)な洗浄剤として開発します。
また、帯電防止剤配合により、静電気による汚れの再付着を防止するとともに、艶出し剤配合により自然なツヤを実現します。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

希釈倍率

内容量

最小発注数量
781-1900
原液
1本(450ml)
1個
781-1918
2
1本(4L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,374
( 3,711 )
3日目

詳細情報

基本情報

拭き取るだけで自然なツヤを与える、帯電防止剤配合の多目的洗浄剤。
【特長】
・レザー、プラスチックなど多目的に使用でき、ツヤ出し剤配合で洗浄面を傷めず、汚れを落とす。
・450mlは原液で使用し4Lは水で2倍に希釈して使用。
・スプレーして拭き取るだけの簡単仕上げ。
【用途】
・汚れの再付着を防止するので帯電しやすいプラスチック製品等に最適。
・自販機の外装、スチール機器、プラスチック製品、ビニールレザーの洗浄に利用可能。

ご注意

  • 画像はNZ01(450ml)です。
  • 0.45Lは原液、4Lは2倍希釈して使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファクリーナー NZ01・NZ11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファクリーナー NZ01・NZ11
ガラス洗浄剤グラスクリアー
Linda イレーサープロ 480ml×10/CS
イレーサーT 4Kg
Linda エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
スライム洗浄剤 エコクリーン
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格830-2,8222,0094,0671,02111,531
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ洗剤クリーナー--樹脂ワックス洗剤
青色液体青色液体--淡黄色無色透明
材質1主成分:界面活性剤、溶剤、キレート剤、光沢剤主成分:アルコール系溶剤、アミン系溶剤--主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル主成分:過酸化水素(6%未満)

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト