17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高圧洗浄機 MHW720

通常単価(税別)
67,151
税込単価
73,866
通常出荷日:3日目

【特長】・頑固な汚れもジェット水圧でパワフル洗浄!・ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 仕様
    電動タイプ
  • 水量 (L/H)
    420
  • 補足説明
    清水専用
  • 電源 (V)
    単相100
  • 周波数 (Hz)
    50/60共用
  • 電流 (A)
    15
  • 吐出圧 (MPa)
    7
  • 消費電力 (W)
    1430
  • 質量 (g)
    16000
  • 許容水温
    0~50℃
  • コード (m)
    2.5
  • 標準付属品
    トリガガン(高圧ホース7.5m付)・可変ノズル付スプレランスノズル穴清掃ピン・ワンタッチジョイント
  • 内容量
    1台

型番:

MHW720
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 清水専用/電動タイプ
  • 二重絶縁
電源 (V)単相100
周波数 (Hz)50/60共用
電流 (A)15
消費電力 (W)1,430
最大水量 (L/H)420
吐出圧 (MPa)7
(71kgf/cm2
許容水温0~50℃
最高吸込揚程1.0m
コード (m)2.5
質量 (kg)16
標準付属品トリガガン(高圧ホース7.5m付)
可変ノズル付スプレランス
ノズル穴清掃ピン
ワンタッチジョイント

■作業現場における機種選定の目安

作業内容MHW720
外壁、石材などの洗浄
畜産、酪農での床洗浄
農機具、機材の洗浄
トラック、バス、ダンプの洗浄
大型建設機械、仮設用材の洗浄
船底、海藻、貝殻落としの洗浄
水槽、プール等の洗浄
砂防ダム、堰堤工事のレイタンスカット×
配管の逆噴ノズルによる洗浄
貯水槽、空調機器のフィルターの洗浄
水産加工機器、食品加工機器の洗浄
道路、プラットホーム等の洗浄
サンドブラストによるサビ、塗装落としに
木材の皮はぎ、洗浄に(ひのき、杉など)×
果樹の皮はぎ、洗浄に(柿、ナシ、ぶどうなど)
管洗浄
解体現場のホコリ抑え×

外形図

高圧洗浄機 MHW720  外形図

MHW720の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
仕様
電動タイプ
水量(L/H)
420
補足説明
清水専用
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
15
吐出圧(MPa)
7
消費電力(W)
1430
質量(g)
16000
許容水温
0~50℃
コード(m)
2.5
標準付属品
トリガガン(高圧ホース7.5m付)・可変ノズル付スプレランスノズル穴清掃ピン・ワンタッチジョイント
内容量
1台

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHW720
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,151
( 73,866 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑固な汚れもジェット水圧でパワフル洗浄!
・ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 MHW720の型番MHW720のページです。 型番MHW720に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機 MHW720のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 MHW720
エンジン式高圧洗浄機
MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ
モーター式冷水高圧洗浄機1
高圧洗浄機用 延長高圧ホース(10m)プロ仕様
モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TST
メーカーマキタ工進ワキタ日本クランツレリョービ日本クランツレ
通常価格67,15170,762153,678 -243,801 -20,247198,317
通常出荷日3日目1日目5日目4日目5日目4日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
仕様電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
水量(L/H)420-----
補足説明清水専用-----
電源(V)単相100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト