17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハグハグライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

通常単価(税別)
3,771
税込単価
4,148
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・フレキシブルレッグで設置・固定が自在・LEDで長寿命&小型・軽量・連続使用時間約540分(数...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    クリップ付
  • 電源
    充電式
  • 全長 (mm)
    119
  • バッテリ・充電器
    別売
  • 照度(lx)
    400
  • 質量 (g)
    150
  • 適応バッテリ
    (リチウムイオン)BL1013
  • 連続使用時間 (h)(V/Ah)
    9
  • 内容量
    1台

型番:

ML101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 充電式懐中電灯
  • フラッシュライト
  • 全長:119mm
  • 充電時間(目安):50分
  • 能力:径内400ルクス以上(光源より先方約1m)
  • 連続使用時間(min)[分](使用バッテリ電圧/容量 ):約540(10.8V/1.3Ah)
  • 適応バッテリ:<リチウムイオン>BL1013
  • 質量(バッテリ除く):0.15kg

使用方法・使用事例

使用事例

ハグハグライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り  使用事例

ML101の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
クリップ付
電源
充電式
全長(mm)
119
バッテリ・充電器
別売
照度(lx)
400
質量(g)
150
適応バッテリ
(リチウムイオン)BL1013
連続使用時間(h)(V/Ah)
9
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ML101

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,771
( 4,148 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルレッグで設置・固定が自在
・LEDで長寿命&小型・軽量
・連続使用時間約540分(数値は参考値です)
・バッテリの充電状態や使用条件により異なります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハグハグライト(10.8V)バッテリ・充電器別売りの型番ML101のページです。 型番ML101に関する仕様情報を記載しております。
ハグハグライト(10.8V)バッテリ・充電器別売りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハグハグライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り
充電式LEDワークライト
充電式LEDワークライト ML803
FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m
充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)
ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式
メーカーマキタマキタマキタハタヤリミテッド嵯峨電機工業三協リール
通常価格3,7714,9815,63013,49530,948 -56,205
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目6日目1日目1日目
商品の種類LEDLEDLED蛍光灯蛍光灯LED
形状クリップ付フック付クリップ付フック付フック付フック付
電源充電式充電式充電式AC充電式AC
全長(mm)119380----
バッテリ・充電器別売-別売---
よく一緒に購入される商品

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト