17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー【500個入り】

通常単価(税別)
29,910
税込単価
32,901
通常出荷日:1日目

耐薬品性に優れたポリプロピレン素材のクリーンエリアワイパー。【特長】・耐薬品性に優れた低発塵素材のポリ...

詳細を確認

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

63111-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 枚数:100枚
  • シートサイズ:304×304mm

〈おすすめの使用施設〉
電子工場/製薬工場/レンズ工場/印刷工場/一般工場/メンテナンス/ラボ・研究/学校

使用方法・使用事例

使用事例

キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー  使用事例

63111-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリプロピレン
シートサイズ(mm)
304×304
ホワイト
JANコード
4901750631109
トラスココード
294-6751
内容量
1ケース(100枚×5パック)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63111-PACK

内容量

RoHS?最小発注数量
1ケース(100枚×5パック)
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,910
( 32,901 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れたポリプロピレン素材のクリーンエリアワイパー。
【特長】
・耐薬品性に優れた低発塵素材のポリプロピレン不織布。
・幅広いスペースの拭き取りに便利な大判サイズ。
・熱融着加工により1枚のシートがきわめて細い繊維のからみ合いによって形成されています。
・パックごとに2重包装です。
【用途】
・強い溶剤の拭き取り作業に。

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルーの型番63111-PACKのページです。 型番63111-PACKに関する仕様情報を記載しております。
キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー
ハイジェネ ピンク ハンディワイパー
キムテックス ポップアップ ホワイト
ワイプオール X50 ハンディワイパー(不織布ワイパー)
ミラクルワイパー 4ツ折タイプ(中厚手)
プロワイプ ストロングタオル
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア橋本クロスエリエール
通常価格29,91010,52722,66511,17111,4028,928 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプワイパー-----
材質ポリプロピレン-----
シートサイズ(mm)304×304-----
ホワイト-----
JANコード4901750631109-----

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング