17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウエットタスク Mサイズ【2個入り】

通常単価(税別)
12,176
税込単価
13,394
通常出荷日:1日目

アルコールなどの薬液を注いで使えるロール形状のワイパー。持ち運びに便利なバケツタイプ。【特長】・不織布...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 形状
    ロール
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ウェット
  • ホワイト
  • シートサイズ
    381×228mm
  • トラスココード
    342-8222
  • 材質
    パルプ、ポリプロピレン不織布
  • 梱包形態
    ロール
  • プライ
    1

型番:

60422
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

この商品の特長

ウエットタスク Mサイズ:関連画像

外観

ウエットタスク使用方法

ウエットタスク Mサイズ:関連画像

薬液量の目安(Sサイズ・約1.4L、Mサイズ・約5.4L、MB-090・約0.8L)

  • 1. : ウェットタスクの外側がテープで止められている場合はそのテープをはがす
  • 2. : ロールワイパーは中央部分からシートの先端を10cm程度引き出す
  • 3. : 薬液*を注いで使用する場合には、ウエットタスクに染み込むよう、上から薬液を静かに注ぐ
  • 4. : 引き出しておいたシートの先端をフタの中央の穴に内側から通す
  • 5. : フタをしっかりと閉じ、薬液がしみ込んでから使用する
  • ※ 薬液をご使用になる場合は、アルコール製剤をお選びください。異なる薬液を混ぜると危険ですのでご注意ください。(必要に応じて薬液メーカーが推奨する保護メガネ、安全服、手袋等をご着用ください)
  • ※ 取り出し口は劣化する場合がありますので、必要に応じて新しいディスペンサーにお取り替えください。

製品の特長

  • アルコールなどの薬液を注いで使えるロール形状のドライワイパー
  • 薬液に濡らした時の風合いは布の感触
  • 優れた拭き取り性能
  • 毛羽立ちにくい不織布ワイパー
  • 製造ラインの定位置・定管理のしやすいバケツタイプ

製品の用途

【食品関連】
  • アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)
  • 異物混入対策など衛生管理の強化におすすめ
【病院・介護】
  • ドアノブ・ベッド回り・ストレッチャー・器材器具などの環境清拭

60422の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
形状
ロール
生地
新品
タイプ
ウェット
ホワイト
シートサイズ
381×228mm
トラスココード
342-8222
材質
パルプ、ポリプロピレン不織布
梱包形態
ロール
プライ
1
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
60422
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,176
( 13,394 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルコールなどの薬液を注いで使えるロール形状のワイパー。
持ち運びに便利なバケツタイプ。
【特長】
・不織布タイプハイドロニット素材
・ドライロールタイプバケツタイプ
・接着剤不使用
・食品衛生試験実施済み
【用途】
・おすすめ使用施設:一般工場・食品工場・スーパーバックヤード・病院・介護・メンテナンス・印刷工場・化粧品工場・製薬工場
・水やアルコールに濡らしても、破れにくい素材
・衛生的で糸くずの心配もなく、異物混入対策に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエットタスク Mサイズの型番60422のページです。 型番60422に関する仕様情報を記載しております。
ウエットタスク Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエットタスク Mサイズ
キムテクプレップ ウエットタスク 135カット
キムテクプレップ ウエットタスク 90カット
オフィスクリーナー(ウェットタイプ)
オイルクリーン(ウェットタイプ)
ワイプオール X60 スモールロール
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア橋本クロス橋本クロス日本製紙クレシア
通常価格12,17613,32813,0642,962 -2,8881,813
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
形状ロールロールロールロールロールロール
生地新品--新品新品-
タイプウェットドライドライウェットウェットドライ
ホワイトホワイトホワイト--ホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト