17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラックワイプ 油汚れ用

通常単価(税別)
10,18110,889
税込単価
11,19911,978
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・汚れ落としの効果の高い界面活性剤を使用しており、インキ、カーボン、油煙・粘着剤の跡まで良く落...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ウェット
  • 1販売単位数 (個)
    1
  • 用途
    油汚れ用
  • シートサイズ (mm)
    200×260
  • 材質(素材)
    オレフィン系極細繊維不織布
  • 材質(液成分)
    界面活性剤、水溶性溶剤
  • 目付 (g/㎡)
    40
  • 特長1
    ひどい汚れもよく落とせます。
  • 特長2
    一枚で汚れがスッキリ。経済的です。
  • 特長3
    プラスチックや塗装面を傷めにくいです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

グリース、防錆油など落ちにくい油汚れに

  • 洗浄液:界面活性剤、水溶性溶剤
  • 基布サイズ:200×260mm
  • 目付:40g/m2
  • 枚数/パック:300枚
  • HD-9001B:バケツ付
  • HD-9001R:詰替用

使用方法・使用事例

使用事例

  • 産業機械:メンテナンス
  • 工具・機械部品:メンテナンス
  • 自動車整備:油汚れ除去
  • ビル・エレベーター:各種メンテナンス

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 重量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

重量

(g)

内容量

最小発注数量
バケツ付
2930/缶
1缶(300枚)
1個
詰替用
2400/袋
1袋(300枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,889
( 11,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,181
( 11,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れ落としの効果の高い界面活性剤を使用しており、インキ、カーボン、油煙・粘着剤の跡まで良く落とせます
・プラスチックや塗装面を傷める事はほとんどありません
・特殊繊維を高圧水流で分割した極細繊維不織布に用途に応じたクリーニング液を含浸
・高い拭き取り性能と優れた強度を併せ持つ高機能クリーニングウエスです
【用途】
・自動車のエンジン周りのメンテナンス
・キッチン家電や工場の油汚れに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックワイプ 油汚れ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックワイプ 油汚れ用
ラックワイプ
ハードワイプ
ワイプオール(x50)
ワイプオール(X60)
プロワイプ ストロングタオル
メーカー旭化成ケミカルズアズワン橋本クロスアズワンアズワンエリエール
通常価格10,181-8369,040 -10,182 -10,627 -8,928 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品新品新品新品新品
タイプウェットドライドライドライドライドライ
1販売単位数(個)1-----
よく一緒に購入される商品

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング