17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンタクトスプレー Z-295

通常単価(税別)
1,004
税込単価
1,104
通常出荷日:1日目

【特長】・接点復活剤として、ボリューム、スイッチなどの接触不良を解消・容量:140g(220ml)・可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    接点復活剤
  • トラスココード
    370-8560
  • 用途
    ボリューム、スイッチなどの接点復活剤サビなどで固着したボルト・ナットをゆるめる浸透性潤滑剤
  • 補足説明
    ・接点不良の解消に ・ 可燃性
  • 内容量
    1本(220ml)

型番:

Z-295
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

接点不良の解消に

コンタクトスプレー Z-295:関連画像

Z-295

コンタクトスプレー Z-295:関連画像

使用例

コンタクトスプレー Z-295:関連画像

浸透潤滑剤として強力な浸透力によりサビついた
ボルト・ナットなどを簡単に取り外し可能。

コンタクトスプレー Z-295:関連画像

防湿剤として優れた水置換性により金属表面の水分を除去。塗布後は水分の付着と吸収を防止。

Z-295の仕様・寸法情報

商品タイプ
接点復活剤
トラスココード
370-8560
用途
ボリューム、スイッチなどの接点復活剤サビなどで固着したボルト・ナットをゆるめる浸透性潤滑剤
補足説明
・接点不良の解消に ・ 可燃性
内容量
1本(220ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-295
関連

内容量

最小発注数量
1本(220ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,004
( 1,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接点復活剤として、ボリューム、スイッチなどの接触不良を解消
・容量:140g(220ml)
・可燃性
・エクステンションノズル付(内径0.64mmΦ1本/長さ100mm)
【用途】
・サビなどで固着したボルト・ナットをゆるめる際に浸透性潤滑剤としてもご利用いただけます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンタクトスプレー Z-295の型番Z-295のページです。 型番Z-295に関する仕様情報を記載しております。
コンタクトスプレー Z-295のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
接触不良の電気接点に
5
満足度:5.0
動作不良をおこしたマイクロスイッチに使用したところ、動作が良好になりました。 保護機能もあるとのことで、他の電気接点にも...もっと読む
0人が参考にしています。
接点復活剤として
5
満足度:5.0
接点復活剤として通常に使用出来ています。潤滑油としての使用はよくわかりませんがいずれ使う機会も有るかもしれないので便利と...もっと読む
0人が参考にしています。
接点の掃除に
5
満足度:5.0
近くのホームセンターには売っていなかったので、すぐに入手できてよかったです。ホーザンのものなので安心です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンタクトスプレー Z-295
ファイン・シリコーンワニス・スプレー
接点復活スプレー No.1424
スミテック7571
カプラスルー
KURE 2-26(防錆・接点復活剤)
メーカーホーザンファインケミカルジャパン呉工業住鉱潤滑剤鈴木油脂工業呉工業
通常価格1,0041,7734707,9343,7071,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
商品タイプ接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤
トラスココード370-8560-----
用途ボリューム、スイッチなどの接点復活剤サビなどで固着したボルト・ナットをゆるめる浸透性潤滑剤-----
補足説明・接点不良の解消に ・ 可燃性-----
内容量1本(220ml)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト