17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラスジェット

通常単価(税別)
820
税込単価
902
通常出荷日:2日目

水置換性防錆剤。【特長】・水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸食したり、色を変えるこ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 消防法分類
    該当
  • 危険物容量 (ml)
    210
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~120
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

107
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

海面上で生ずる腐食や塩分の付着を防止する水置換性防錆剤

金属表面を変色させたり、侵すことがない。

金属表面を変色させたり、侵すことがない。

あらゆる金属製品防錆に利用可能。

あらゆる金属製品防錆に利用可能。

ラストガード グリーンの主な特長について

水置換。

水置換。

PRTR非該当。

PRTR非該当。

有機則非該当。

有機則非該当。

製品仕様

塩水噴霧120時間以上
屋内防錆24ヶ月以上
屋外防錆使用不可
膜 厚2~3μm
使用温度範囲−10~120℃

成分

  • ワックス
  • 防錆添加剤
  • 潤滑油
  • 高級脂肪酸エステル
  • イソパラフィン系溶剤
  • 石油系炭化水素
  • LPG
  • 第4類第二石油類 210ml 危険等級3

107の仕様・寸法情報

種類
スプレー
消防法分類
該当
危険物容量(ml)
210
使用温度範囲(℃)
-10~120
内容量
1本(420ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
107

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
2日目

詳細情報

基本情報

水置換性防錆剤。
【特長】
・水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸食したり、色を変えることはありません
・電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています
・塩分の付着や、海面上で生ずる腐食を防止し、指紋による発錆も防ぎます
・ラスジェット皮膜は、パーツクリーナー等で簡単除去可能
【用途】
・あらゆる金属製品、精密機械、冶工具、定盤等の防錆、潤滑
・電気装置、バッテリー、通信機、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿
・金型の防錆処理にも利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラスジェットの型番107のページです。 型番107に関する仕様情報を記載しております。
ラスジェットのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
ワークや部材の錆止め
3
満足度:3.0
ワークや部材の錆止めに使用。 スプレータイプなのでサッと全面に塗布できる。 さらっとした液体なので、べとつきがすくなく、...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の錆止め
5
満足度:5.0
防錆効果が高く大変気に入ってます。粘性が低くベトつかないのも特徴ですかね。
0人が参考にしています。
部品の保管の錆止め
5
満足度:5.0
金属部品の保管の錆止めや機械の錆止めに使ってます。べとつかずさらっとしているので使いやすいです。防錆の寿命も長いと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
完成した部品の保管
4
満足度:4.0
こちらの商品を以前から使用していて、ミスミでも取り扱っているとわかり購入しました。部品を保管する際に適量をかけておけば錆...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の潤滑油に使用
5
満足度:5.0
他で買うより安く購入できるので助かっています。 今度も買いたいと思う一点です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q塩素化合物は入っていますか?
A
入っておりません。
Q屋外で保管の防錆にも使えますか?
A
屋外用には使用不可です。ラスガードグリーンをご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラスジェット
ラスガード クリアー NX88
ペネトンA(防錆スプレー)
ラスガードグリーン
中期防錆剤 ラストンIII
タッカーオイルスプレー
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)オーデック大澤ワックス
通常価格8201,1888811,12913,500550
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目3日目
種類スプレースプレースプレースプレー液体スプレー
消防法分類該当該当該当該当該当該当
危険物容量(ml)210250210---
使用温度範囲(℃)-10~120100以下-10~130---
内容量1本(420ml)500mL1本(420ml)1本(480ml)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング