17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

通常単価(税別)
2,53423,524
税込単価
2,78725,876
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

リーマ、ドリル、タップ、ねじ切りなどの加工に最適な非塩素型タッピングペースト。【特長】・特殊添加剤を配...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

タッピングやドリルなどの低速切削作業や仕上げ、作業効率の向上に最適な非塩素型切削油剤

常温でペースト状、加工熱で液状になる。

常温でペースト状、加工熱で液状になる。

C-100 タッピングペーストの優れた切削性能について

容易な取り扱い方法

常温でペースト状のため、取扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適。タップの切削熱で液状になり、加工部に浸透するため、切粉はけも良好で作業環境を汚さない。

あらゆる材質に対応

銅を除くすべての材料に有効。炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄・アルミ合金など、材質によって油種を変える必要がなく、特にステンレス・耐熱鋼など難削材のタッピングには絶大な威力を発揮。

広い応用範囲

タッピング作業のみではなく、あらゆる低速切削作業に利用可能。
刷毛塗り、筆付けが可能のため、ねじ切り、ヘール仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーバイブねじ切りなど、切削困難な場合こそ十分な効果を発揮。
銅及び銅合金には適用不可。

非塩素化に対応

環境問題等で非塩素系への要望も強まっているため、従来の性能を保持しつつ、非塩素系を実現させた製品もある。

注意・禁止事項

タッピングペーストは、刷毛等でタップ部に塗布してご使用ください。
(食いつき、浸透性、切粉が悪い場合は少量のマシン油か、不水溶性切削油を加えて撹拌し、適当な濃度にしてからご使用ください。)
洗浄は、アルカリ洗浄または白灯油を用い、ブラッシング処理で行います。
(酸洗のみでは不可)
銅及び銅合金には適用できません。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
関連

トラスココード

内容量

最小発注数量
375-4821
1缶(1Kg)
1個
375-4839
1缶(5Kg)
1個

-

-
1缶(15Kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,534
( 2,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,666
( 9,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,524
( 25,876 )
3日目

詳細情報

基本情報

リーマ、ドリル、タップ、ねじ切りなどの加工に最適な非塩素型タッピングペースト。
【特長】
・特殊添加剤を配合したペースト状のタップ作業用切削油剤。
・常温でペースト状のため、取扱いが容易で使用量も少なくて済む。刷毛塗り、筆付けが可能。
・タップの切削熱で液状になり加工部に浸透するため、切粉はけも良好で作業環境を汚すこともない。
・加工熱で液状になり刃先の摩擦を大幅に減らし、工具を保護する。
【用途】
・タッピングのみではなく、あらゆる低速切削作業、横穴タップやドリル作業に利用可能。
・ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ヘール仕上げなど、切削困難な場合や難削材に最適。
・仕上げ、作業効率の向上と工具寿命の延長。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.516件のレビュー
タップ使用の際に塗布
5
満足度:5.0
非塩素タイプを使用していますが何ら問題ありません。 ロングセラー商品だけあって使い勝手が良いと思います。
0人が参考にしています。
タップ加工に
5
満足度:5.0
昔からある商品で切削性がよくなる スプレータイプの物もあるがこっちの方が経済的 そのまま使わずに切削油を少し混ぜ粘性を落...もっと読む
0人が参考にしています。
タップ加工時
5
満足度:5.0
スプレータイプなど他の物も使用してみましたが、これが一番ではないかと思います。
0人が参考にしています。
従業員からの要望にて
3
満足度:3.0
古い職人さんは昔からこれがいいらしい。大きいタップには特に効果があるとの事でした。
0人が参考にしています。
タップの加工に使用しました
5
満足度:5.0
少し高いのを買いましたので 今までのものより切れが良く満足です
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qペーストを柔らかくしたい。
A
少量のマシン油、不水溶性切削油 等を加えてよく撹拌して、適度な濃度にしてからご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)
タッピングペーストC−100C
タッピングペーストC−101C
タッピングペースト C-101(一般金属用)
切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)
MCP-100 カッティングペースト
メーカー日本工作油日本工作油日本工作油日本工作油住鉱潤滑剤マーベル
通常価格2,534-2,356 -2,554 -1,816 -2,915900
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
種類ペーストペーストペーストペーストペースト-
性質不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性難切削-
危険物種別指定可燃物指定可燃物指定可燃物指定可燃物--
よく一緒に購入される商品

切削ペーストカテゴリの売れ筋ランキング