ツール用品技術窓口

消音ディスクグラインダ G40-S

通常単価(税別)
34,563
税込単価
38,019
通常出荷日:5日目

【特長】・労働安全衛生規則に準拠した安全装備、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追求し、効率が高い・不意...

詳細を確認
  • 適応砥石寸法(外径) (mm)
    100
  • 無負荷回転数 (rpm)
    13000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み) (mm)
    2~6
  • 適応砥石寸法(内径) (mm)
    15
  • 排気方向
    側方
  • 全長 (mm)
    188
  • 本体・関連商品
    本体
  • トラスココード
    209-7982
  • 本体形状
    アングル型
  • 重量 (g)
    1100
  • 付属品
    スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

型番:

G40-S
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

軽量消音ディスクグラインダ G40-S 規格表

標準付属品:スバナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

使用方法・使用事例

使用方法

ヨコタのグラインダーは、安全に作業していただくためセーフティースロットル装置を内蔵しています。

軽量消音ディスクグラインダ G40-S 使用方法

始動スロソトルハンドルをモーターケース側(矢印(1))に押し手前(矢印(2))OFF→ONに徐々に回して下さい。

G40-Sの仕様・寸法情報

適応砥石寸法(外径)(mm)
100
無負荷回転数(rpm)
13000
空気消費量(m³/min)
0.45
使用空気圧力(MPa)
0.6
適応砥石寸法(厚み)(mm)
2~6
適応砥石寸法(内径)(mm)
15
排気方向
側方
全長(mm)
188
本体・関連商品
本体
トラスココード
209-7982
本体形状
アングル型
重量(g)
1100
付属品
スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G40-S
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,563
( 38,019 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・労働安全衛生規則に準拠した安全装備、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追求し、効率が高い
・不意の作動を防止するセーフティースロットルタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消音ディスクグラインダ G40-Sの型番G40-Sのページです。 型番G40-Sに関する仕様情報を記載しております。
消音ディスクグラインダ G40-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消音ディスクグラインダ G40-S
消音ディスクグラインダ G60A
消音ディスクグラインダ G70-SA
強力消音ディスクグラインダ
ディスクグラインダ G7-SA
ディスクグラインダ G4-SA
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業
通常価格34,56336,53337,24638,08742,75833,478
通常出荷日5日目6日目6日目3日目3日目3日目
適応砥石寸法(外径)(mm)100150180180180100
無負荷回転数(rpm)13000900075007500750013000
空気消費量(m³/min)0.451110.80.45
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
適応砥石寸法(厚み)(mm)2~666662~6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング