17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力消音ディスクグラインダ

通常単価(税別)
38,087
税込単価
41,896
通常出荷日:3日目

【特長】・快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付・労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格...

詳細を確認
  • 適応砥石寸法(外径) (mm)
    180
  • 無負荷回転数 (rpm)
    7500
  • 空気消費量 (m³/min)
    1
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み) (mm)
    6
  • 適応砥石寸法(内径) (mm)
    22
  • 排気方向
    側方
  • 全長 (mm)
    本体
  • 補足説明
    G70A
  • 本体形状
    アングル型
  • 重量 (g)
    3400
  • 付属品
    スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

型番:

G70A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番能力トイシ寸法
mm
無負荷
回転速度
rpm
負荷時
空気消費量
L/min
(ANR)
全長
mm
質量
kg
ヘッドの高さ
(インナフランジまで)
mm
ホース口金取付ネジ
Rc
使用
ホース径
mm
空気圧力
MPa
騒音レベル無負荷1m
dB(A)
排気方向消音式
側方
G70A180×6×227,5001,0002743.4093.03/812.70.684

標準付属品:スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

G70Aの仕様・寸法情報

適応砥石寸法(外径)(mm)
180
無負荷回転数(rpm)
7500
空気消費量(m³/min)
1
使用空気圧力(MPa)
0.6
適応砥石寸法(厚み)(mm)
6
適応砥石寸法(内径)(mm)
22
排気方向
側方
全長(mm)
本体
補足説明
G70A
本体形状
アングル型
重量(g)
3400
付属品
スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
G70A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,087
( 41,896 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付
・労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致
・ギア冷却機構
・安全なセーフティスロットル付
・ガバナ装置付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力消音ディスクグラインダの型番G70Aのページです。 型番G70Aに関する仕様情報を記載しております。
強力消音ディスクグラインダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力消音ディスクグラインダ
強力ディスクグラインダ G7A
消音ディスクグラインダ G60A
消音ディスクグラインダ G70-SA
消音ディスクグラインダ G40-S
ディスクグラインダ G7-SA
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業
通常価格38,08737,24636,53337,24634,56342,758
通常出荷日3日目6日目6日目6日目5日目3日目
適応砥石寸法(外径)(mm)180180150180100180
無負荷回転数(rpm)7500750090007500130007500
空気消費量(m³/min)11.1110.450.8
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
適応砥石寸法(厚み)(mm)66662~66

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト