17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラックスチッパ F-20

通常単価(税別)
15,499
税込単価
17,049
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.14
  • 全長 (mm)
    177
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.4~0.6
  • 打撃数 (BPM)
    12000
  • トラスココード
    177-0608
  • 重量 (g)
    890
  • 付属品
    スプリング(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
  • ピストン直径×衛径 (mm)
    20×12
  • 対象先端工具
    チゼルH9×130

型番:

F-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

フラックスチッパ F-20 規格表

標準付属品:スプリング(1ヶ)、タッチジョイント(1ケ)

F-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
空気消費量(m³/min)
0.14
全長(mm)
177
使用空気圧(MPa)
0.4~0.6
打撃数(BPM)
12000
トラスココード
177-0608
重量(g)
890
付属品
スプリング(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
ピストン直径×衛径(mm)
20×12
対象先端工具
チゼルH9×130

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,499
( 17,049 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックスチッパ F-20の型番F-20のページです。 型番F-20に関する仕様情報を記載しております。
フラックスチッパ F-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラックスチッパ F-20
フラックスチッパ F-20F
フラックスチッパ F-25
フラックスハンマNF-25F
ダウエルピンプーラ YDP-20
ニューケレンNNK-1000
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ヨコタ工業日本ニューマチック工業ヨコタ工業日本ニューマチック工業
通常価格15,49915,88423,73022,50591,38452,624
通常出荷日4日目4日目1日目1日目在庫品1日目2日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
空気消費量(m³/min)0.140.150.40.20.210.45
全長(mm)1771842322261951284
使用空気圧(MPa)0.4~0.60.4~0.60.4~0.60.60.60.6
打撃数(BPM)12000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング