17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトドライバ YD-3/3A

通常単価(税別)
26,203
税込単価
28,823
通常出荷日:1日目

【特長】・ストレート型。プッシュ式(押すだけで始動)。

  • 能力ネジ径 (mm)
    M3.0~M4.0
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 最大締付トルク (N・m)
    6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    11000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.1
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    168
  • 本体形状
    ストレート型
  • 重量 (g)
    500
  • 付属品
    タッチジョイント(1ヶ)、レギュレータ(1ヶ)
  • 能力ネジ径(小ネジ)
    3.5~4.0
  • 能力ネジ径(タッピングネジ)
    3.0~3.5
  • 能力ネジ径(六角ボルト・ナット)
    3.0~3.5

型番:

YD-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-3Aの仕様・寸法情報

能力ネジ径(mm)
M3.0~M4.0
ビット差込口(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
0.6
最大締付トルク(N・m)
6
無負荷回転数(rpm)
11000
空気消費量(m³/min)
0.1
排気
後方
全長(mm)
168
トラスココード
444-7212
本体形状
ストレート型
重量(g)
500
付属品
タッチジョイント(1ヶ)、レギュレータ(1ヶ)
能力ネジ径(小ネジ)
3.5~4.0
能力ネジ径(タッピングネジ)
3.0~3.5
能力ネジ径(六角ボルト・ナット)
3.0~3.5
-
-

絞り込み条件

  • ビット差込口(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YD-3A

ビット差込口

(mm)

トラスココード

最小発注数量
6.35
444-7212
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,203
( 28,823 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレート型。プッシュ式(押すだけで始動)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバ YD-3/3Aの型番YD-3Aのページです。 型番YD-3Aに関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバ YD-3/3Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバ YD-3/3A
インパクトドライバ YD-5A
エア−ドライバー No.GT-P6LSII3
インパクトドライバ YD-4.5LAZ/LBZ
エアードライバー 衝撃式 GT-PLR
インパクトドライバND-6PDY
メーカーヨコタ工業ヨコタ工業ベッセルヨコタ工業ベッセル日本ニューマチック工業
通常価格26,20330,54043,22339,07337,24342,914
通常出荷日1日目3日目1日目3日目1日目1日目
能力ネジ径(mm)M3.0~M4.0M4.0~M6.05~6M3.0~M5.04~56~8
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
最大締付トルク(N・m)61540152516~45
無負荷回転数(rpm)110001000090001200090006000
空気消費量(m³/min)0.10.20.30.20.20.15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング