17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニードルスケーラ

通常単価(税別)
36,070
税込単価
39,677
通常出荷日:3日目

【特長】・溶接後のスラグ・スパッタや塗装・錆落としに最適!。・力強く低振動

  • 商品種類
    ストレート型
  • 打撃数 (min-1)
    4000
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.2
  • 詳細型番
    NHR-20
  • 全長 (mm)
    245
  • 重量 (g)
    2100
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    1/4
  • ホース内径 (mm)
    9.5
  • ピストンストローク (mm)
    27.5
  • ピストン径 (mm)
    20

型番:

30453
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番装着ニードル数打撃数
min-1
ピストン径
mm
ピストンストローク
mm
全長
mm
質量
kg
ホース口径取付ネジ
Rc
ホース内径
mm
空気消費量
m3/min
NHR-203φ×12本4,0002027.52452.11/49.50.2

30453の仕様・寸法情報

商品種類
ストレート型
打撃数(min-1)
4000
空気消費量(m3/min)
0.2
詳細型番
NHR-20
全長(mm)
245
重量(g)
2100
ホースロ径取付ネジ(Rc)
1/4
ホース内径(mm)
9.5
ピストンストローク(mm)
27.5
ピストン径(mm)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
30453
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,070
( 39,677 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接後のスラグ・スパッタや塗装・錆落としに最適!。
・力強く低振動

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルスケーラの型番30453のページです。 型番30453に関する仕様情報を記載しております。
ニードルスケーラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニードルスケーラ
オートカッタ
空気式高速タガネ オートチゼル
スケーラ
ニードルスケーラ F-25N
エアーチゼルキット(10.2mm)EA159SB-1
メーカー日本ニューマチック工業ヨコタ工業日東工器ヨコタ工業ヨコタ工業エスコ
通常価格36,07035,36746,52848,70938,4766,890
通常出荷日3日目6日目在庫品1日目4日目6日目1日目
商品種類ストレート型ピストル型ピストル型ストレート型ストレート型ピストル型
打撃数(min-1)400035002600300040003000
空気消費量(m3/min)0.20.4000.30.7000.4000.23
詳細型番NHR-20-----
全長(mm)245-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング