17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニューケレン用チゼル

通常単価(税別)
8,59310,367特別価格
税込単価
9,45211,404特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

4,000min-1の高速打撃ではつり作業が効率的に行えるニューケレン専用のチゼル。【特長】・形状はス...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ニューケレン用チゼルの特長

38mm幅の外観

38mm幅の外観

38mm幅の寸法図

38mm幅の寸法図

60mm幅の外観

60mm幅の外観

60mm幅の寸法図

60mm幅の寸法図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • チゼル種類

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

チゼル種類

トラスココード

最小発注数量
300
ニューケレン用フラットチゼル-300L-38巾
753-3021
1個
300
ニューケレン用ワイドフラットチゼル-300L-60巾
753-3039
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5937,995
( 8,795 )
1日目
10,367
( 11,404 )
2日目

詳細情報

基本情報

4,000min-1の高速打撃ではつり作業が効率的に行えるニューケレン専用のチゼル。
【特長】
・形状はストレートタイプのフラット型。
・チゼルの標準付属品は38mm幅(刃先)、全長200mmですが、60mm幅、全長300mmのものも選べる。
【用途】
・建設機械の泥、錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のハツリ。
・船舶などに付着した錆、貝殻落とし、その他のはつり作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューケレン用チゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューケレン用チゼル
フラックスハンマ(NF-20)用チゼル
ニューケレンNNK-250
ニューケレンNNK-1000
チッパ用チゼル フラットチゼル 丸込/角込
チッパ用チゼル チスチゼル 丸込/角込
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格8,593-2,11050,52852,6241,671 -2,180 -
通常出荷日1日目〜5日目4日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプその他関連品エアハンマーエアハンマーエアハンマーその他関連品その他関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング