17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニューケレンNNK-250

通常単価(税別)
50,528
税込単価
55,581
通常出荷日:4日目

【特長】・泥・錆落とし、炉のスラグのハツリに最適なツールです

  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数 (rpm)
    4000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • 全長 (mm)
    514
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.6
  • 重量 (g)
    3400
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    3/8
  • ホース内径 (mm)
    9.5

型番:

30306
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30306の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
無負荷打撃数(rpm)
4000
空気消費量(m³/min)
0.45
全長(mm)
514
使用空気圧(MPa)
0.6
重量(g)
3400
ホースロ径取付ネジ(Rc)
3/8
ホース内径(mm)
9.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
30306
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,528
( 55,581 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥・錆落とし、炉のスラグのハツリに最適なツールです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューケレンNNK-250の型番30306のページです。 型番30306に関する仕様情報を記載しております。
ニューケレンNNK-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューケレンNNK-250
ニューケレンNNK-1000
フラックスチッパ F-25
スケーリングハンマ
フラックスハンマNF-1SH
4.800bpm/3.0mm エアーニードルチゼラー EA159SG-3
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業ヨコタ工業ヨコタ工業日本ニューマチック工業エスコ
通常価格50,52852,62423,73016,78719,67814,594
通常出荷日4日目2日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー-
無負荷打撃数(rpm)40004000400080004800-
空気消費量(m³/min)0.450.450.40.350.25-
全長(mm)5141284232520185-
使用空気圧(MPa)0.60.60.4~0.60.60.6-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング