17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートチゼラNBH-400

通常単価(税別)
35,149
税込単価
38,664
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の自動車、車輌などの修理や鈑金作業を合理化するため開発されたアイデア工具です。・刃先、形...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数 (rpm)
    1600
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.11
  • 全長 (mm)
    217
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.6
  • 重量 (g)
    1400
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    1/4
  • ホース内径 (mm)
    9.5

型番:

30070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30070の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
無負荷打撃数(rpm)
1600
空気消費量(m³/min)
0.11
全長(mm)
217
使用空気圧(MPa)
0.6
重量(g)
1400
ホースロ径取付ネジ(Rc)
1/4
ホース内径(mm)
9.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
30070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,149
( 38,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の自動車、車輌などの修理や鈑金作業を合理化するため開発されたアイデア工具です。
・刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
・また、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業も可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートチゼラNBH-400の型番30070のページです。 型番30070に関する仕様情報を記載しております。
オートチゼラNBH-400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートチゼラNBH-400
フラックスチッパ F-25
ニューケレンNNK-250
エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付
チッパ AA-3SP-R/3SP-H
ニューケレンNNK-1000
メーカー日本ニューマチック工業ヨコタ工業日本ニューマチック工業アネスト岩田日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格35,14923,73050,5285,68143,40052,624
通常出荷日1日目1日目4日目10日目1日目2日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
無負荷打撃数(rpm)160040004000450020004000
空気消費量(m³/min)0.110.40.450.170.50.45
全長(mm)2172325141553391284
使用空気圧(MPa)0.60.4~0.60.60.60.60.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト