17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトドライバND-6SDY

通常単価(税別)
42,914
税込単価
47,205
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量且つ高出力!組立、分解に最適!【仕様】・使用空気圧力:0.6MPa・ストレートタイプ・6...

詳細を確認
  • 能力ボルト径 (mm)
    6-8
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    6000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.15
  • 全長 (mm)
    198
  • 重量 (g)
    1200
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    1/4
  • ホース内径 (mm)
    6.3
  • シャンク寸法 (mm)
    6.35

型番:

25104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25104の仕様・寸法情報

能力ボルト径(mm)
6-8
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
6000
空気消費量(m³/min)
0.15
全長(mm)
198
重量(g)
1200
ホースロ径取付ネジ(Rc)
1/4
ホース内径(mm)
6.3
シャンク寸法(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
25104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,914
( 47,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量且つ高出力!組立、分解に最適!
【仕様】
・使用空気圧力:0.6MPa
・ストレートタイプ
・6段階のパワー調整
・ビット差込口(mm):6.35
・能力ねじ寸法(mm):6〜8
・ホース取入口:Rc1/4
・排気:後方
・全長(mm):198
・能力ボルト径(mm):6〜8
・ドライバビット:Yタイプ
・質量:1.2kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバND-6SDYの型番25104のページです。 型番25104に関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバND-6SDYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバND-6SDY
インパクトドライバND-6PDY
インパクトドライバND-5LPX
インパクトドライバND-5LPY
エアードライバー No.GT-S6.5D
エアードライバー No.GT-S6LXD
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業ベッセルベッセル
通常価格42,91442,91440,25540,25544,08745,413
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ボルト径(mm)6-86~8666~85.0~6.0
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)600060001200012000750012,000
空気消費量(m³/min)0.150.150.150.150.350.4
全長(mm)198148165165217212
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング