17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルグラインダNAG-7X

通常単価(税別)
39,751
税込単価
43,726
通常出荷日:4日目

【特長】・平面研磨に適用・バリ取り、仕上げ、各種の磨き作業、重研削作業に対応

  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    7600
  • 適用砥石寸法:外径 (mm)
    180
  • 適用砥石寸法:厚み (mm)
    6
  • 適用砥石寸法:内径 (mm)
    22
  • 全長
    230mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.65
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 全高 (mm)
    110
  • 重量 (g)
    2500
  • ホースロ径取付ネジ (Rc)
    1/4
  • ホース内径 (mm)
    12.7

型番:

15311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15311の仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
7600
適用砥石寸法:外径(mm)
180
適用砥石寸法:厚み(mm)
6
適用砥石寸法:内径(mm)
22
全長
230mm
空気消費量(m³/min)
0.65
使用空気圧力(MPa)
0.6
全高(mm)
110
重量(g)
2500
ホースロ径取付ネジ(Rc)
1/4
ホース内径(mm)
12.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
15311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,751
( 43,726 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面研磨に適用
・バリ取り、仕上げ、各種の磨き作業、重研削作業に対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダNAG-7Xの型番15311のページです。 型番15311に関する仕様情報を記載しております。
アングルグラインダNAG-7Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルグラインダNAG-7X
アングルグラインダNAG-60
アングルグラインダNAG-400A
アングルグラインダNAG-70S
アングルグラインダNGP-100
アングルグラインダNGP-125
メーカー日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格39,75139,75133,72838,93336,75147,660
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)760090001360076001360010900
適用砥石寸法:外径(mm)180150100180100225
適用砥石寸法:厚み(mm)666666
適用砥石寸法:内径(mm)222215221522

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング