ツール用品技術窓口

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

通常単価(税別)
24,917
税込単価
27,409
通常出荷日:4日目

【特長】・ストレート形←→ピストル形に変更可能・安心の電池多重保護回路内蔵【用途】・小ねじや小径ボルト...

詳細を確認

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

DB3DL2(2LCSK)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

「ストレート形状とピストル形状」作業に合わせて変更可能

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK:関連画像

コードレスドライバドリル図1

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK:関連画像

コードレスドライバドリル図2

電気工事や修理作業、製品の組立に便利。

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK:関連画像

ピストル形状

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK:関連画像

ストレート形状

手元を明るく照らす白色LEDライト付き

ライトスイッチ付で使いたい時だけ照射可能。

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK:関連画像

LEDライト

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK:関連画像

ボタン

細かなトルク調整が可能な21段クラッチ採用
増締めに便利な手締め機構付

スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用することが可能。

安心の電池多重保護回路内蔵

過負荷防止回路、過放電防止回路、セル毎の電圧監視回路により安全性の確保と長寿命化を実現。

1充電あたりの作業量(目安)

作業内容(mm) DB3DL2
1.5Ah(UC3SL)
木ねじ締付 ø 3.5×20(米松材) 約80本
穴あけ鉄工(軟鋼板) ø 2鉄工錐(板厚1) 約210個

作業量は、材料、周囲温度、蓄電池の特性などにより多少異なる。

製品仕様

能力 穴あけ 鋼材 mm ø5
ねじ締め 小ねじ mm M5
木ねじ mm ø3.8×38
無負荷回転数 min-1(回/分) 低速:200
高速:600
最大締付トルク N・m(kgf・cm) 低速:5(51)
高速:1.5(15)
クラッチトルク N・m 0.3~2.9[21段切替]
機体寸法 ピストル形状時
(全長×全高)
mm 210×134
ストレート形状時
(全長)
mm 268
質量(EBM315装着時) kg 0.45
蓄電池 1.5Ah 形名 EBM315
電圧 3.6V
充電時間 約18分(UC3SL使用時)
充電器 形名 UC3SL
標準付属品:急速充電器(冷却機能付)・No.2プラスドライバビット・ケース・予備電池

DB3DL2(2LCSK)の仕様・寸法情報

電圧(V)
3.6
最大トルク(N・m)
低速5/高速1.5
充電式
重量(g)
450
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
トラスココード
377-9572
ネジ締め能力(mm)
小ねじM5/木ねじΦ3.8×38
穴あけ能力(mm)
鉄工5
回転数(min⁻¹{回/分})
低速:200、高速:600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DB3DL2(2LCSK)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,917
( 27,409 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレート形←→ピストル形に変更可能
・安心の電池多重保護回路内蔵
【用途】
・小ねじや小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取りはずし
・鉄工ドリルで金属の穴あけ

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSKの型番DB3DL2(2LCSK)のページです。 型番DB3DL2(2LCSK)に関する仕様情報を記載しております。
3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSKのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
締結用
4
満足度:4.0
ネジの締結に使用しています。 使いやすくて作業性が上がるので非常に重宝しています。
0人が参考にしています。
C面
4
満足度:4.0
入れ子のざぐりや C面取りなど 機械にのってなくて 短時間ですむので 楽です
0人が参考にしています。
ネジの締付作業に
5
満足度:5.0
ユニット組立時などボルトの締付作業が多い場合は、この商品を使用した方が作業時間の短縮にも繋がりオススメです。 使い勝手も...もっと読む
0人が参考にしています。
ネジ締め作業
5
満足度:5.0
2ヶ月使用しました。機械の切替時にネジ締め作業が多いため、時間短縮のため購入しました。コンパクトで使用しやすく、またバッ...もっと読む
0人が参考にしています。
ねじ締め作業に
5
満足度:5.0
軽量・コンパクトなドリルドライバです。バッテリーの持ちも十分。 これ一本あれば基本的な作業は大よそまかなえます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813CK-2E
DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-53
18V コードレスドライバドリル FDS18DF
14.4V コードレスドライバドリル FDS14DF
[充電式]ドライバードリル(本体のみ)EA813PE-6
メーカーHiKOKI(旧日立工機)エスコエスコHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格24,91766,65049,00817,362 -15,304 -28,104
通常出荷日4日目2日目1日目6日目〜6日目1日目
電圧(V)3.61810.81814.47.2
最大トルク(N・m)低速5/高速1.5低速70/高速60低速18.0/高速6.05347低速6.0/高速2.0
充電式
重量(g)450190010501700(BSL1820M装着時)1600(BSL1420装着時)550
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体のみ

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング