17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニロンベルト 60×265mm

通常単価(税別)
787901
税込単価
866991
通常出荷日:1日目~4日目

不織布の両端を結合し、ベルト状にしたユニロンベルトです。【特長】・ユニロン繊維に砥材をコーティングして...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 入り数 (台/個)
    10
  • ベルトサイズ (mm)
    60X265
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ユニロンベルト 60×265mmの詳細

ユニロンベルト 60×265 商品イメージ

ユニロンベルト 60×265 商品イメージ

ユニロンベルト 60×265mmの仕様

型番サイズ
(mm)
幅×長さ
粒度
MTM-NBE460×265#60
MTM-NBE5#80
MTM-NBE8#150
MTM-NBE10#240
MTM-NBE11#320
MTM-NBE13#600

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 粒度(番)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

粒度

(番)

最小発注数量
60
10個
80
10個
150
10個
240
10個
320
10個
600
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792
( 871 )
4日目
787
( 866 )
1日目
901
( 991 )
4日目
896
( 986 )
1日目
878
( 966 )
1日目
787
( 866 )
1日目

詳細情報

基本情報

不織布の両端を結合し、ベルト状にしたユニロンベルトです。
【特長】
・ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
【用途】
・仕上げ研磨用。
・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロンベルト 60×265mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニロンベルト 60×265mm
ユニロンベルト ハード 60×265mm
ユニベルト 60×265mm A
ユニベルト 60×265mm AZ
マイティミニ(電動) MTM-ET60S
ゴムローラー MTM-GC
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格787-1,444 -279 -273 -38,69110,622
通常出荷日1日目〜4日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目4日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品本体品関連部品
入り数(台/個)105252511
ベルトサイズ(mm)60X26560X26560X26560X265--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング