17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テクス用スクリュードライバ

通常単価(税別)
29,015
税込単価
31,917
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・別販売品を使用してルーフボルトの締付けもOK

  • 電源 (V)
    100
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 回転速度 (min⁻¹)
    2500
  • 消費電力 (W)
    500
  • ネジ締め能力 (mm)
    テクスネジ6/へクスネジ6
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1900

型番:

6801N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6801Nの仕様・寸法情報

電源(V)
100
コード長さ(m)
2.5
回転速度(min⁻¹)
2500
消費電力(W)
500
ネジ締め能力(mm)
テクスネジ6/へクスネジ6
質量(バッテリ含む)(g)
1900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
6801N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,015
( 31,917 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・別販売品を使用してルーフボルトの締付けもOK

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクス用スクリュードライバの型番6801Nのページです。 型番6801Nに関する仕様情報を記載しております。
テクス用スクリュードライバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクス用スクリュードライバ
ブラシレスドライバー VBシリーズ(ACタイプ) トランスレス プッシュスタート式
電動ドライバー(信号出力付き) レバースタート式
オートパックスクリュードライバ 6842L
オートパックスクリュードライバ 6840
オートパックスクリュードライバ 6841R
メーカーマキタハイオスベッセルマキタマキタマキタ
通常価格29,01554,10366,61639,39836,19636,635
通常出荷日3日目1日目1日目3日目3日目3日目
電源(V)100100、120、220~240AC100単相100単相100単相100
コード長さ(m)2.532.52.52.510
回転速度(min⁻¹)25009701200470047006000
消費電力(W)50020、20、25120470470470
ネジ締め能力(mm)テクスネジ6/へクスネジ6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト