17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

2スピードドリル
マキタ
電源コード式ジグソーM4
マキタ
ジグソー JV0600K
マキタ

ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

通常単価(税別)
30,41634,203
税込単価
33,45837,623
通常出荷日:3日目

【特長】・低騒音&低振動!・工具レスブレード交換!・電子制御&無段変速!負荷をかけても切断スピードを維...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    10
  • 切断能力:アルミ (mm)
    20
  • 切断能力:木材 (mm)
    135
  • 電源
    単相100
  • ストローク (mm)
    26
  • 付属品
    ブレードB-10(木工用)2枚、BR-13(木工用)2枚、B-22(鉄工用)2枚、刃口板、カバープレート、六角棒レンチ
  • 傾向切断 (mm)
    左右45度
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    2500
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番4350FCT4350FT
切断能力(mm)木材135
軟鋼板軟鋼板10
アルミ板20
傾斜切断左右45°
ジグソー刃Bタイプ
ストローク数
(min-1)[回/分]
800~2,8002,800
ストローク(mm)26
電源(V)単相100
電流(A)7.66.1
消費電力(W)720580
コード(m)2
質量(kg)2.5
振動3軸合成値 ※
(m/s2
8.0(木工)
4.5(鉄工)
7.5(木工)
5.0(鉄工)
標準付属品ブレードB-10(木工用)・BR-13(木工用)・B-22(鉄工用)各2枚
刃口板・カバープレート・六角棒スパナ
備考二重絶縁
LEDライト付
電子制御
無段変速
オービタル機構
プラスチックケース付
集じん機に接続できます。
カーボンブラシの呼び番号:407
二重絶縁
LEDライト付
オービタル機構
プラスチックケース付
集じん機に接続できます。
カーボンブラシの呼び番号:407

※ EN60745-2-11規格に基づき測定。

外形図

ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし 外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ストローク数(min-1)

  • 定格電流(A)

  • 消費電力(W)

  • 機能

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ストローク数

(min-1)

定格電流

(A)

消費電力

(W)

機能

トラスココード

最小発注数量
800~2800
7.6
720
電子制御・ダイヤル式無段変速あり・LEDライト・ブロア付・二重絶縁
422-7409
1個
2800
6.1
580
電子制御・ダイヤル式無段変速なし・LEDライト・ブロア付・二重絶縁
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,203
( 37,623 )
3日目
30,416
( 33,458 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低騒音&低振動!
・工具レスブレード交換!
・電子制御&無段変速!負荷をかけても切断スピードを維持。(4350FCT のみ)。
・ブロワ付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なしのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場内で使用
5
満足度:5.0
工場内で開発品を作りたいとき、機械や設備の修繕に使いたいときなど、シーンを選ばない電気工具としてジグソーを探していました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし
AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B
電子スーパージグソー
充電式ジグソー JV101D
充電式ジグソー JV103D
充電式ジグソーJV184D
メーカーマキタエスコボッシュマキタマキタマキタ
通常価格30,416-47,76048,48313,082 -21,060 -21,890 -
通常出荷日3日目5日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプジグソージグソージグソー充電ジグソー充電ジグソー充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)10101021010
切断能力:アルミ(mm)20202042020
切断能力:木材(mm)1351601606590135
電源単相100AC100VAC100V直流10.8直流10.818V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト