17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高速切断機 CC16

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高速切断機 CC16

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CC16

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はCC12SFになります。

【特長】
・単相電源で使用でき405mm
消費電力1,450W
・重量23.0kg
・最大無負荷回転数3,100rpm
【用途】
・軟鋼パイプ(水道管、鋼管など)の切断
・軟鋼形鋼(アングル鋼、チャンネル鋼など)の切断
・軟鋼丸棒の切断

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプ切断機
用途
鉄工用
定格電流(A)
15
電圧(V)
単相100
最大無負荷回転数(rpm)
3100
消費電力(W)
1450
切断角度
切断能力:丸棒(mm)
65
切断能力:丸パイプ(φ)
140
切断能力:L形鋼(mm)
135×135
刃物外径(mm)
トイシ径405
重量(Kg)
23

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト