17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気ボーラー D13VD D13VD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気ボーラー D13VD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D13VD

2021年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・最大把握幅(13mmキリ使用時)
・高級タイプ
【用途】
・各種金属、樹脂材などの穴あけに最適
・木材などの穴あけに便利
・鉄板、浴槽、新建材などの太径の穴あけに便利

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
[電気ドリル] 電気ドリル
チャック能力(mm)
1.5~13
回転数(min⁻¹(回/分))
300~1250/500~2000
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
8/13
消費電力(W)
600
電流(A)
6.3
穴あけ能力:木工(mm)
18/30
トラスココード
852-2047
コード
2.5m
標準付属品
サイドハンドル、ストッパ、チャックハンドル、ハンドル、締付けボルト、マウントリング(内径φ43・外径φ50)、13mmスパナ、ケース
取付チャック
ねじ(U1/2"-20) チャック13VLD-D

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト