17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルトグラインダー BGM-50 BGM-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベルトグラインダー BGM-50

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BGM-50

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

仕上げ、曲面の研削、研磨から面取り作業に使用可能なベルトグラインダー。
【特長】
・とぐ、けずる、みがく、あけるの一台4役
・別売り部品の各種アタッチメント取付け可能
【用途】
・一般鋼材、鋳鉄、青銅、非鉄金属、塗膜、木材などの小物研削
・木材、アルミ、レンガ、軽量ブロックの穴あけ(別売り部品のシャフトボディー使用)
・自動車のワックスがけ(別売り部品のシャフトボディー使用)

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
50
商品タイプ
本体品
電源(V)
AC100
無負荷回転数(min-¹)
1150/1380
コード長さ(m)
2
ベルト寸法(長さ)(mm)
710
消費電力(W)
210
トラスココード
792-8505
付属品
エンドレス研磨ベルト、AA#60、AA#100(本体装着)、レジノイド砥石A60N(本体装着)、六角棒スパナ
重量(kg)
9.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト