17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バッテリー ニカド電池

通常単価(税別)
15,542
税込単価
17,096
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コードレス工具用ニカド電池。【特長】・大容量2.0Ah。【用途】・日立コードレス工具差込み式ニカド電池...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    型番:

    EB1233X
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    バッテリー/ニカドデンチ

    バッテリー ニカド電池:関連画像

    EB 7B

    バッテリー ニカド電池:関連画像

    EB 9B

    バッテリー ニカド電池:関連画像

    EB 12B

    バッテリー ニカド電池:関連画像

    EB 14B

    バッテリー ニカド電池:関連画像

    EB 18B

    バッテリー ニカド電池:関連画像

    EB 24B

    電池の上手な使い方

    1.過充電をしない。
    パワーが落ち始めるところで使い終わってください。

    2.電池温度をなるべく10~30℃で使う。
    過負荷や直射日光で電池温度を上げすぎない。寒冷地等で電池温度を下げすぎない。

    3.雨・水にぬらさない。
    内部に水が入ると錆が発生し、故障の原因となります。

    日立独自の充電制御方式
    ピーク電圧直前で充電を停止する為、過充電がなく電池内のガスの発生、発熱を最小限におさえて、電池寿命を延ばす。

    バッテリー ニカド電池:関連画像

    上手な使い方参考図1

    バッテリー ニカド電池:関連画像

    上手な使い方参考図2

    電池の保管方法

    • リチウムイオン電池:満充電の状態で保管。
    • ニッケル水素電池:満充電の状態で保管。
    • ニカド電池:電池を使い切ってから保管。

    EB1233Xの仕様・寸法情報

    種類
    電動アクセサリ
    容量(Ah)
    3.3
    製品種類
    スーパー水素電池(冷却対応)
    電圧(V)
    -
    環境適合製品
    -
    充電時間
    -
    鉄工(mm)
    0032-6075
    ホールンー(mm)
    -
    外枠 コラム、ヘッド
    -
    適用電気ドリル()内は旧形
    -

    絞り込み条件

    • 種類

    • 容量(Ah)

    • 製品種類

    • 電圧(V)

    • 環境適合製品

    • 充電時間

    • 鉄工(mm)

    • ホールンー(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EB1233X

    種類

    容量

    (Ah)

    製品種類

    電圧

    (V)

    環境適合製品

    充電時間

    鉄工

    (mm)

    ホールンー

    (mm)

    外枠 コラム、ヘッド

    適用電気ドリル()内は旧形

    最小発注数量
    電動アクセサリ
    3.3
    スーパー水素電池(冷却対応)
    -
    -
    -
    0032-6075
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,542
    ( 17,096 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コードレス工具用ニカド電池。
    【特長】
    ・大容量2.0Ah。
    【用途】
    ・日立コードレス工具差込み式ニカド電池対応機種用。

    ご注意

    • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バッテリー ニカド電池の型番EB1233Xのページです。 型番EB1233Xに関する仕様情報を記載しております。
    バッテリー ニカド電池のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バッテリー ニカド電池
    交換用バッテリー(ニッケル水素電池)
    交換用バッテリー
    交換用バッテリー(リチウムイオン電池) EA813HFシリーズ
    電池アダプタ
    10.8V交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813SX-101A
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)エスコエスコエスコPanasonicエスコ
    通常価格15,54226,000 -20,60025,560 -8,4176,880
    通常出荷日在庫品1日目1日目2日目2日目在庫品1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト