17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベンチユリノーズ

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:5日目

TONEエアーガン用、先端装着オプション品。【特長】・低いエアー圧で、大きな風量が広範囲に噴出。【用途...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は上:TAGV-01 下:TAGV-02になります。

型番:

TAGV-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

 

低いエアー圧で大きな風量が広範囲に吹き出る

TAGV-01の製品イメージ画像

TAGV-01の製品イメージ画像

ベンチュリノーズ装着図

ベンチュリノーズ装着図

TAGV-01の寸法図

TAGV-01の寸法図

 

(単位:mm)

 

特長

  • エアーガン(AGシリーズ)用のベンチュリノーズ。

製品仕様

寸法図

寸法図

製品番号寸法(mm)L寸法(mm)D寸法(mm)d質量(g)
TAGV-015414109
 
 

注意・禁止事項

  • ※ ベンチュリノーズを取付ける時は、完全に差し込み、手で軽く引張っても抜けないことを確認してから使用してください。
 

TONEの人、TONEのこだわり

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

TAGV-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
全長(mm)
81
JANコード
4953488394979
トラスココード
-
補足説明
ノーズ
重量(g)
18

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAGV-02

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
81
4953488394979
-
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
5日目

詳細情報

基本情報

TONEエアーガン用、先端装着オプション品。
【特長】
・低いエアー圧で、大きな風量が広範囲に噴出。
【用途】
・機械整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

ご注意

  • 商品画像は上:TAGV-01 下:TAGV-02になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンチユリノーズの型番TAGV-02のページです。 型番TAGV-02に関する仕様情報を記載しております。
ベンチユリノーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
主として清掃に使用
4
満足度:4.0
ノズルが長いタイプのエアガンに装着し作業ごみ(切粉等)や塵、埃の排除に利用しています。ノズルが長い分風量が落ちるため本商...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンチユリノーズ
エアーガン(ロングタイプ)
エアガン ダストバックAセット
エアーガン用プラグ TAGP-01
ロングヘッドエアーチャックガン
スクリューエアホース・ダスターガンセット
メーカーTONETONEトラスコ中山TONEEARTH MAN近畿製作所(エアダスターガン)
通常価格1,5006,838 -3,675 -3253,8056,024 -
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプその他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)その他関連品その他関連品エアガン(吸引・噴射タイプ)その他関連品
補足説明ノーズプラグ付----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング