17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワーレンチ

通常単価(税別)
59,895117,810特別価格
税込単価
65,885129,591特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。倍力機構により、小さな力で、狭...

詳細を確認
  • 負担方向
    左右
  • 詳細タイプ
    セット品
  • 倍率
    倍率約3倍
  • 補足説明
    出力トルク=入力トルク×レンチ倍率(3倍)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最大倍率36.6倍
    入力したトルクに対して、最大36.6倍の出カトルクを発生することができます。インパクトレンチや打撃工具では対応できなかった締付けおよび緩め作業を、安全・確実に実現できます。
  • 騒音なし
    手動式のため、インパクトレンチや打撃工具で出る騒音や打撃音は発生しません。
  • 出力角:12.7mm(1/2インチ)、19.0mm(3/4インチ)、25.4mm(1インチ)

付属品

  • ラチェットハンドル:4-50N用(RH33K)、6-100N用(371)、6-150N用(371)、8-300N用(471)×1
  • 六角棒L形レンチ:4-50N用(2mm・3mm)、6-100N用(3mm)、6-150N用(3mm)、8-300N用(3mm)×各1
  • バー形反力受×1
  • L形反力受×1
  • 取扱説明書×1
  • メタルケース×1

規格表

型番最大
出力トルク
(N・m)
MAX.OUTPUT
最大
入力トルク
(N・m)
MAX.INPUT
倍率ギヤ比寸法(mm)質量
(kg)
ケース寸法(mm)
w×d×h
DHABlLKhC
4-50N420140約3(新品時のみ)456559.512.71073799643431.599×533×71
6-100N850283約3(新品時のみ)4626712.719.012346611262512.5143×533×80
6-150N1,200400約3(新品時のみ)4786812.719.014348112471583.6143×533×80
8-300N2,550850約3(新品時のみ)4899119.025.417958816397827.2188×688×118
  • ※ 質量は、本体、バー形反力受、ラチェットハンドルの合計。
  • ※ ソケットは「インパクト用ソケット」の使用が必須。
  • ※ 寸法図(本体、入力側差込角、L型反力受、角ドライブ、バー形反力受、グリップ、角ドライブ、本体)と連携

外形図

パワーレンチ 寸法図
  • ※ 寸法図(本体、入力側差込角、L型反力受、角ドライブ、バー形反力受、グリップ、角ドライブ、本体)

使用方法・使用事例

使用例

パワーレンチ 使用事例1

基礎ボルト・ナット用

パワーレンチ 使用事例2

金型・治工具用

パワーレンチ 使用事例3

大型ホイルナット

パワーレンチ 使用事例4

フランジ取付け用

注意・禁止事項

警告
  • 高所作業では必ず落下防止の処置をしてください。(図1)
    過大入力などの原因によりレンチが破損した場合、または反力受が外れた場合はレンチが落下しますので落下防止の処置をしてください。
  • 動力工具での入力はできません。(図2)
    入力に動力工具(インパクトレンチ・電動レンチ)を使用しますと、正しく出力トルクがでなく、レンチの焼付きや事故の原因になります。
  • 正しく入力してください。(図3)入力側のラチェットハンドルやトルクレンチをハンマーで叩いたり、付属以外のパイプを継ぎ足しての過大入力はしないでください。
    正しい出力トルクがでなく、レンチの故障やけがの原因になります。
  • 反力受は安定した箇所に正しくあててください。(図4)
    反力受をあてる部材は出力と同じ力を受けますので、固くて変形しない箇所を選んで正しくあててください。万一、傷つきやすい箇所しかない場合は、緩衝板(鉄板など)で保護し安定させてから作業をしてください。
  • 反力受は回転しますので、その付近に手や指、足などを近づけないでください。
  • ラチェットハンドルまたはトルクレンチの回転半径内に身体を入れないでください。(図5)
    負荷を中止すると、同時にラチェットハンドルまたはトルクレンチ自体が逆転しますので注意してください。中止する場合はゆっくりもどしてください。
  • パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。
パワーレンチ 注意

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量

(g)

出力角

(mm)

出力トルク範囲

(N・m)

入力トルク範囲

(N・m)

最小発注数量
4953488086331
1500
12.7
420
140
1個
4953488086348
2500
19
850
283
1個
4953488086355
3600
19
1200
400
1個
4953488086362
7200
25.4
2550
850
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,895
( 65,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
66,893
( 73,582 )
5日目
92,050
( 101,255 )
1日目
117,810112,591
( 123,850 )
5日目

詳細情報

基本情報

大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、小さな力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
【特長】
・手動式なので電源・エアー源が不要で、いつでもどこでもラクラク作業ができます。
・広範囲の用途にご使用いただけます。
・手動式なので、インパクトレンチや打撃工具などの作業のように、騒音や打撃音が発生することなく作業環境を守ります。
・遊星歯車機構により、小さな入力トルクで大きな力を出せます。
・反力受はバー形とL形の2種類を付属です。
・作業環境に合わせて取付けることにより広範囲に使用できます。
・パワーレンチは最大入力トルク以上入力は不可です。
【用途】
・機械の組立て・基礎ボルト・大型チャックなど。
・ダイセット取付け、メンテナンスなど。
・仮枠の取付け・鉄塔基礎ボルトなど。
・大型車両ホイルナット・建機・重機の大型ボルトなど。
・船のエンジンボルトの着脱など。
・各種プラントの配管バルブ・フランジ・熱交換器の組立修理など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーレンチのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
3インチ以上のハンドタップでネジ穴をさらう際に
4
満足度:4.0
3インチ以上のハンドタップでネジ穴をさらう際に使用しています。特長を加味した上で選定し購入しました。使い勝手や耐久性に関...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーレンチ
強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
強力パワーレンチ 12-1200P
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
めがねレンチ
めがねレンチセット
メーカーTONETONETONEKTC(京都機械工具)NEPROSKTC(京都機械工具)
通常価格59,895-813,312771,2101,167 -4,227 -9,520 -
通常出荷日在庫品1日目〜51日目51日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
負担方向左右左右---
詳細タイプセット品セット品セット品---
倍率倍率約3倍-----
補足説明出力トルク=入力トルク×レンチ倍率(3倍)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング