ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボールジョイント BJ3000

通常単価(税別)
2,4082,335
税込単価
2,6492,569
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ラチェットハンドルとソケットをつなげるジョイント。【特長】・最大角度30°までソケットの角度を変えるこ...

詳細を確認

型番:

BJ3000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BJ3000の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
44
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
外径:D(mm)
12.5
トラスココード
372-0292
重量(g)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BJ3000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,4082,335
( 2,569 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ラチェットハンドルとソケットをつなげるジョイント。
【特長】
・最大角度30°までソケットの角度を変えることができる。
・ラチェットハンドルに装着することで、ボール形の継手が屈折する。
【用途】
・ラチェットレンチとソケットレンチを角度(30°)をつけてジョイント可能。

商品情報

ボールジョイント BJの仕様

BJ3000の外観

BJ3000の外観

BJ3000の寸法図

BJ3000の寸法図

  • 商品重量:50g
  • 寸法図(1):44mm
  • 寸法図(2):19.0mm
  • 差込角:9.5(3/8")

使用上のご注意

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ボルト・ナットは奥まで完全に差し込んでください。
  • 角ドライブは根元まで差し込んでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
  • インパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールジョイント BJ3000の型番BJ3000のページです。 型番BJ3000に関する仕様情報を記載しております。
ボールジョイント BJ3000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールジョイント BJ3000
ボールジョイント BJ30
ボールジョイント BJ20
ユニバーサルジョイント 608
ユニバーサルジョイント 408
インパクト用 ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)
メーカーロブテックスTONETONETONETONEトップ工業
通常価格2,4083,1102,84010,7917,7095,628
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用ジョイント類
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.56.3525.41912.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/81/413/41/2
全長(L寸法)(mm)444432128.310474
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング