ツール用品技術窓口

外観

外形図
| 商品 重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 使用範囲 | 使 用 ジ ョ ー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540g | 256mm | 79mm | 22mm | 22mm | φ2.4・3.2・4.0・4.8mm※φ4.8mmはNS、NSS、NSTについて不可 | 小 |

外観

外形図
| 商品 重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 使用範囲 | 使 用 ジ ョ ー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500g | 273mm | 83mm | 20mm | 20mm | φ2.4・3.2・4.0・4.8mm※φ4.8mmはNS、NSS、NSTについて不可 | 小 |

外観

外形図
| 品番 | 商品 重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 使用範囲 | 使用ジョー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR003A | 1800g | 610mm | 95mm | 43mm | 25mm | φ4.0・4.8mm | 中 | 強力型 |
| HR003B | 2000g | 760mm | 95mm | 41mm | 25mm | φ4.8・6.4mm | 大 | 強力型 |

外観

外形図
| 商品 重量 | 寸法1 | 使用範囲 | 使 用 ジ ョ ー |
|---|---|---|---|
| 750g | 300mm | φ2.4・3.2・4.0・4.8mm※φ4.0mmはNSS、NSTは不可、φ4.8mmはNS、NSS、NSTは不可 | 小 |

外観

外形図
| 商品 重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 使用範囲 | 使用ジ ョー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750g | 535mm | 37mm | 33mm | 24mm | φ4.8・6.4mm | 大 | φ2.4・3.2・4.0mmは オプション部品(別売り) により使用可能 |
ブラインドリベットを用いて、リベット締めを行う手動式のかしめ工具。
【特長】
・HR002Dはハンドルの開きが小さく握りやすいため、十分に力が入り、楽に締結可能。
・ハンドルの自重によりリベットがノーズピースより脱落しないように保持。
・HR002Aはスタンダード。段付形状採用のハンドルで機能性が向上。ブラインドリベットの締結に最適。
・HR003Bはロングハンドルで楽々作業可能。
・アルミ・スティール・ステンレス素材のブラインドリベットで、直径4.0~4.8mmの締結作業に対応。
・HR005Aはヘッドが360°回転し、どの向きでもリベッティング可能。ブラインドリベットの締結に最適。
・HR2050Hは強力ハンドリベッター。
・アルミ・スティール・ステンレスの各素材で、直径4.8・6.4mmのブラインドリベットの締結に対応。

ロブテックス
ハンドナッター HND005

ロブテックス
ハンドリベッターツールキット

ロブテックス
アタッチメントナッター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ハンドナッターツールキット
5通常価格(税別):13,394円

トラスコ中山
ハンドナッター THN-456
4.7通常価格(税別):6,100円

ロブテックス
強力型ハンドナッター HN010
2.7通常価格(税別):67,830円

ロブテックス
ハンドリベッター HR
0通常価格(税別):7,293円~

SK-11
PC両面ハトメ玉12mm
0通常価格(税別):905円

イチネンアクセス
ミツトモ アルミハトメ
0通常価格(税別):538円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):1,684円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~