17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力型ピンセット P-898

通常単価(税別)
2,160
税込単価
2,376
通常出荷日:2日目

熱処理を施した強靭な素材を用い、先端極細仕上げの先細タイプのピンセット。【特長】・先端のしなりがでない...

詳細を確認

型番:

P-898
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

つまみ荷重軽め、先端極細仕上げの先細タイプ

強力型ピンセット P-898 製品仕様01

規格表

型番ABC先端幅材質重量g
mm
P-8981101070.25ステンレス17
  • 先端幅:0.25mm
  • 板厚:2.0mm
  • つまみ荷:150g

外形図

強力型ピンセット P-898 外形図01

使用方法・使用事例

使用事例

強力型ピンセット P-898 使用例01

小さなバネなどの組込作業にも使用可能。

強力型ピンセット P-898 使用例02

強くつかんでもしなりがなく、つかんだ感触がしっかりと手に伝わってきます。

P-898の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先細りストレート
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
なし
幅(mm)
10
全長(mm)
110
トラスココード
370-8373

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-898
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160
( 2,376 )
2日目

詳細情報

基本情報

熱処理を施した強靭な素材を用い、先端極細仕上げの先細タイプのピンセット。
【特長】
・先端のしなりがでないように接続部は薄肉で、中央部からは厚肉にしています
・しっかりとつかめ、軽いタッチの使用感を実現しており、連続作業でも指に疲労感を与えません
・材質:ステンレス
・板厚:2.0mm
【用途】
・各種手作業に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型ピンセット P-898の型番P-898のページです。 型番P-898に関する仕様情報を記載しております。
強力型ピンセット P-898のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
チップ抵抗など
5
満足度:5.0
チップ抵抗など細いものをつかむために使っています。 扱いを間違いなければ先端が曲がってしまうようなことはないと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型ピンセット P-898
強力型ピンセット P-892
強力型ピンセット P-894
精密型ステンレスピンセット
ピンセット P-849
ピンセット P-823
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格2,1602,0302,0705,6071,887864
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ先細りストレート標準ストレート標準ストレート先細りストレート平型標準ストレート
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
非磁性機能有無なしなしなしありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング