17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

セラミックビット D-282/283/284/285

通常単価(税別)
1,7802,970
税込単価
1,9583,267
通常出荷日:2日目~3日目

プリント基板上の半固定ボリューム・コンデンサの調整に最適な差替セラミック調整ドライバー。【特長】・コイ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

先端プラスサイズ

(mm)

適合機種

最小発注数量
マイナス(-)
-
0.9 ~ 1.8
0.4
71
-
D-280用(ホーザン)
1個
マイナス(-)
-
1.3 ~ 2.6
0.4
71
-
D-280用(ホーザン)
1個
プラス(+)
No.0
-
-
56
-
D-281用(ホーザン)
1個
プラス(+)
-
-
-
56
1.7
D-281用(ホーザン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970
( 3,267 )
2日目
2,738
( 3,012 )
2日目
1,780
( 1,958 )
3日目
1,780
( 1,958 )
3日目

詳細情報

基本情報

プリント基板上の半固定ボリューム・コンデンサの調整に最適な差替セラミック調整ドライバー。
【特長】
・コイルの調整ズレを起こさないジルコニアセラミック採用。
・アルミナセラミックに比べ、磨耗・破損に対して優れた耐久性を持つ。
・アルミナセラミック…ファインセラミック材。耐磨耗性のほか、耐熱・耐薬品に優れている。
【用途】
・マイナス0.9×マイナス1.8mm 刃厚0.4mm(D-282)。
・マイナス1.3×マイナス2.6mm 刃厚0.4mm(D-283)。
・プラスNo.0(D-284)。
・十字型 刃幅1.7mm(D-285)。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

D-280/281 差替セラミック調整ドライバーの交換部品

セラミックビット D-282/283/284/285 製品仕様01

D-282 セラミックビット

  • 重量:1.6g
  • D-280用
セラミックビット D-282/283/284/285 製品仕様02

D-283 セラミックビット

  • 重量:2g
  • D-280用
セラミックビット D-282/283/284/285 製品仕様03

D-284 セラミックビット

  • 重量:1.5g
  • D-281用
セラミックビット D-282/283/284/285 製品仕様04

D-285 セラミックビット

  • 重量:1.6g
  • D-281用
セラミックビット D-282/283/284/285 製品仕様05
・重量:1.6g
・:D-280用

外形図

セラミックビット D-282/283/284/285 外形図01

D-282 セラミックビット

セラミックビット D-282/283/284/285 外形図02

D-283 セラミックビット

セラミックビット D-282/283/284/285 外形図03

D-284 セラミックビット

セラミックビット D-282/283/284/285 外形図04

D-285 セラミックビット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックビット D-282/283/284/285のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
交換用
5
満足度:5.0
交換用として使用上、問題はありません。 欲を言えば両方向で同じサイズのオリジナル品があれば 片方破損してももう片側で対応...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QD-280差替セラミック調整ドライバーにD-284とD-285を取り付けて使えますか?
A
D-280とD-281の本体と各種ビットは互換性がありますのでご使用頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックビット D-282/283/284/285
段付ビット No.D81
精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)
精密ビット No.D73 トルクスビット(ハイオス用)
精密ビット No.D76 トルクスビット(ハイオス用)
精密ビット No.D73 マイナス軸径4.0
メーカーホーザンベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,780-252507 -691 -719 -388
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜5日目
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
単品/セット/パック単品単品単品単品単品単品
材質ジルコニアセラミック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング