ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SUSニッパ SKN-150

通常単価(税別)
4,103
税込単価
4,513
通常出荷日:5日目

ステンレス製ニッパ。【特長】・銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業または小物部品の挿入...

詳細を確認

型番:

SKN-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKN-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
銅線切断能力(mm)
1.2
本体材質
マルテンサイト系ステンレス
トラスココード
288-1781
全長(mm)
160
軟鉄線切断能力(mm)
0.8

型番リスト

表示件数
型番
SKN-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,103
( 4,513 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製ニッパ。
【特長】
・銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業または小物部品の挿入・取り出しに最適
・材質は、マルテンサイト系ステンレス採用で、強度を重視
・錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発に最適
・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器等ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適

商品情報

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

STAINLESS TOOL

ボルト・ナットの締結、切る、挟む、曲げる」作業工具をステンレスで実現!!

STAINLESS TOOLのイメージ画像

STAINLESS TOOLのイメージ画像

蓄積されたTONEの高い技術力により実現した ハイクオリティー「ステンレスツール」

耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツール。
食品機器・医療・クリーンルーム・精密機器・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適!!

  • ※ ステンレスには、磁石につくものとつかないものがあります。工具に使用されているステンレスは磁石につきます。

規格表

製品番号切断可能径(mm)
(Max)軟鉄線
切断可能径(mm)
(Max)銅線
寸法
(mm)A
寸法
(mm)H
寸法
(mm)T
寸法
(mm)L
質量
(g)
材質
SKN-1500.81.216509.5160180マルテンサイト系ス
テンレス

外形図

寸法図

使用方法・使用事例

銅線や針金を切る/曲げる/挟む/引っ張る/ねじる作業または小物部品の挿入や取り出しに最適。

  • 船舶、マリンスポーツ、海洋開発の機器・装置などの「海水で工具がサビる」箇所。
  • 食品、医療、精密機器などの「サビ、汚れ、めっき剥離片をきらう」箇所。
  • 農機、下水道工事などの「泥水で工具がサビる」箇所。
  • ステンレス製ボルト・ナット締付けの際の「もらいサビ」対策に。

注意・禁止事項

SUSニッパ SKN-150 関連画像1

警告

  • 鉄線/銅線・その他を切断する時はその周辺に飛び散る恐れがありますので、危険防止のために保護メガネを着用してください。

注意

  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • 改造しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ※ ステンレスツールは非磁性ではありません。
  • ※ 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSニッパ SKN-150の型番SKN-150のページです。 型番SKN-150に関する仕様情報を記載しております。
SUSニッパ SKN-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSニッパ SKN-150
ニッパ PC4
ステンレスニッパ 60H-150
強力ニッパ(マスターグリップタイプ)
鋼線ニッパ P56-120
倍力ニッパ DPP-165
メーカーTONE室本鉄工フジ矢TONE室本鉄工KTC(京都機械工具)
通常価格4,1033,5163,7602,6903,5025,531
通常出荷日5日目1日目1日目5日目1日目2日目
呼び寸法150125150150120165
銅線切断能力(mm)1.21.61.2-1.2 / 0.52.3
本体材質マルテンサイト系ステンレス炭素鋼ステンレス鋼(SUS420J2)-炭素鋼炭素工具鋼
トラスココード288-1781--390-0037--
全長(mm)160--171--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング