17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

斜ニッパー N-4

斜ニッパー N-4

通常単価(税別)
3,1403,250
税込単価
3,4543,575
通常出荷日:2日目

切れ味鋭い斜刃仕上げのニッパー。【特長】・銅線切断に適した鋭い切れ味・使いやすい斜刃。【用途】・平行線...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はN-4-150の例です。型番により寸法や形状の一部が異なります。
  • ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品特長

仕様

型番切断能力硬度HRC
(刃部)
重量
g
銅線
mmφ
銅より線
mm2
鉄線
mmφ
N-4-125221.25895
N-4-1502.61.4140

外形図

斜ニッパー N-4 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

斜ニッパー N-4 使用事例01

使用事例

 

N-4 斜ニッパー 開封に失敗したバイアル瓶(カラコン瓶)の開封方法

開封に失敗しキャップが取れてしまったバイアル瓶(カラコン瓶)でもホーザンのニッパーなら開封できます。

注意・禁止事項

  • 電気が流れている個所には使用しないでください。
  • 作業時は安全メガネを着用してください。
  • 能力以上の太い線に使用しないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
125
1.2
2
4962772060452
133
95
5個
150
1.4
2.6
4962772060469
158
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,140
( 3,454 )
2日目
3,250
( 3,575 )
2日目

詳細情報

基本情報

切れ味鋭い斜刃仕上げのニッパー。
【特長】
・銅線切断に適した鋭い切れ味・使いやすい斜刃。
【用途】
・平行線の縦割りカットに最適。

ご注意

  • 商品画像はN-4-150の例です。型番により寸法や形状の一部が異なります。
  • ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

斜ニッパー N-4のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
端子の切断に使用しています
5
満足度:5.0
圧着機に端子(リール巻・連鎖状)を装着する際の、始め部分の端子の切り離しに使用しています。以前はハサミで切り離していまし...もっと読む
0人が参考にしています。
基板の配線処理
5
満足度:5.0
ハンダ付きした後の端末処理として使用しています。先端部が斜めになっているので、切り易くて重宝しています。
0人が参考にしています。
電線カット
4
満足度:4.0
ニッパは消耗品なので色々と目的別に購入しますが 最初の切れ味はフジヤの物に似ています。 問題なく切れますが少し力加減が強...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qニッパーの切れ味が落ちてきました、再研磨は可能でしょうか?
A
再研磨は承っておりません。
切れ味の低下は製品寿命によるものですので、新たなものをお買い上げください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
斜ニッパー N-4
斜ニッパー(ストリップ穴付) N-5
(メリー印)斜ニッパ
(メリー印)斜タイププラニッパ
二枚式ばね付斜ニッパ
ニッパ(斜刃2枚合わせ) 505-125・505-150
メーカーホーザンホーザン室本鉄工室本鉄工室本鉄工フジ矢
通常価格3,140-3,220 -3,288 -3,054 -4,6964,543 -
通常出荷日2日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
刃先形状ラウンド刃(薄刃)ラウンド刃(薄刃)---ラウンド刃(厚刃)
ばねなしなしなしありありなし
グリップ種類エラストマーエラストマーポリ塩化ビニールポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール樹脂
刃部硬さ(HRC)58-----
銅より線切断能力(mm2)22----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング