17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

様々な対象物を確実に掴むペンチ

P-43-150

P-43-150

寸法図

寸法図

品番切断能力硬度HRC
(刃部)
重量
g
銅線
mmφ
銅より線
mm2
VVF
mmφ
P-43-1503.33.51.6×2芯60210
P-43-1753.55.51.6×3芯288

使用上の注意

警告

  1. 1.電気が流れている個所には使用しないでください。
  2. 2.作業時は安全メガネを着用してください。

注意

能力以上の太い線に使用しないでください。

長くお使いいただくために

摺動部には定期的に注油してください。摩耗・ガタを防ぎます。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 銅線切断能力(mm)

  • VA線(VVF)切断能力(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

銅線切断能力

(mm)

VA線(VVF)切断能力

(mm)

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

銅より線切断能力

(mm2)

最小発注数量
150
3.3
1.6×2
370-8144
163
210
3.5
1個
175
3.5
1.6×3
370-8152
188
288
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
2日目
2,267
( 2,494 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ別に2種類(P-43-150/P-43-175)をラインナップ。
・電気工事士試験推奨。
・カッター付き。
【用途】
・様々な対象物を確実に掴みたいときに便利。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンチ P-43-150・P-43-175のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
電気工事
4
満足度:4.0
電気工事に使用しています。 切断、圧着もできて万能工具です。
0人が参考にしています。
電気工事
5
満足度:5.0
強力で使いやすいペンチです。5.5SQのケーブルの切断に使用しましたが、問題ありません。
0人が参考にしています。
第二種電気工事士試験用に
5
満足度:5.0
コネクタ接続用の電線カット時に、厚さが12mmであることを利用することで、簡単で正確に芯線の長さを揃えることができます。...もっと読む
0人が参考にしています。
強くはさみたいとき
5
満足度:5.0
普段はラジオペンチで作業をしているのですが、 捻りの動作で巻けてしまうことがあるので、 この商品を使用して負けないように...もっと読む
0人が参考にしています。
電気工事
5
満足度:5.0
数年使いましたがガタやへたりもなくまだまだ使えそうです。      
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ P-43-150・P-43-175
ペンチ P-57
ミニチュア強力ペンチ P-33
かるいペンチ LP-150・LP-175・LP-200
スタンダードペンチ 1800-175・1800-200
ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ
メーカーホーザンホーザンホーザンスリーピークス技研フジ矢フジ矢
通常価格2,267-3,263 -2,7404,8303,7123,235
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目4日目
ばねなしなしありなしありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング