17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端サイズ・トルクス

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

パワーグリップ トルクスドライバー No.5400TX

通常単価(税別)
1,3621,714
税込単価
1,4981,885
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

力の入りやすいエルゴノミックハンドルのトルクスドライバー。【特長】・刃先の精度を保つシャンパンゴールド...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・トルクス

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

JANコード

対辺寸法

(mm)

柄径

(mm)

内容説明

最小発注数量
T15H
177
80
3.5
4907587062093
3.26
28
5400TX T15H×80
1個
T30H
235
120
6
4907587062130
5.49
35.6
5400TX T30H×120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,362
( 1,498 )
1日目
1,714
( 1,885 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

力の入りやすいエルゴノミックハンドルのトルクスドライバー。
【特長】
・刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
・柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
・タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T5・T6を除く)
【用途】
・自動車のエンジン回り、ボディの整備作業。
・ハードディスク、OA機器、音響機器、VTR、光学機器など、小型精密分野でのネジ締め作業。

商品情報

力の入りやすいエルゴノミックハンドルのトルクスドライバー

パワーグリップトルクスドライバー

パワーグリップトルクスドライバー

製品仕様

呼 称
mmmmmmmmmm
T5 × 801.37802.517155
T6 × 801.65802.517155
T7H× 801.97802.517155
T8H× 802.380317155
T9H× 802.4880317155
T10H× 802.7280317155
T15H× 803.26803.528177
T20H×1203.84120428217
T25H×1204.4120531.8224
T27H×1204.96120531.8224
T30H×1205.49120635.6235
T40H×1206.6120735.6235

トルクス工具の特長

トルクスネジ
トルクスネジのネジ穴

基本形状は、6つの耳たぶ状曲線で構成。六角頭に比べ駆動効率が高く、確実なトルク伝達とカムアウトが解消される。

トルクスと六角との比較

トルクス
駆動角が小さいため力の伝達がよい。
六角
駆動角が大きいため力が別の方向に分散してしまい、負荷する力が多く必要となる。

タンパープルーフ・トルクス(いじり止め付き)

タンパープルーフ・トルクス(いじり止め付き)

ネジのリセス中央部に「突起」を設け、通常のトルクスドライバーやマイナスドライバーでは差し込めない仕様。
タンパープルーフ・トルクスネジは、主に通信機器やコンピュータなどの「製品の設計上や管理上いじってはいけないところ」に使用されている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップ トルクスドライバー No.5400TXのレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
最近国産車でもトルクスの採用が増えてきましたのでベッセル製のドライバーを購入しました。 先端の精度も良く使いやすいです。
0人が参考にしています。
工場内で
3
満足度:3.0
純正品が壊れたので試しに購入しました。 柄が細く、力が入りにくく、使いづらいです。
0人が参考にしています。
ネジ締め用に
3
満足度:3.0
グリップがもう少し太いと力を入れ易くていいと思います。価格は満足でした。
0人が参考にしています。
トルクスネジ締め用
5
満足度:5.0
いたずら防止ネジとしてトルクスネジを使っており、締緩用に使用しました。 L型レンチよりも回しやすく、取手の穴に棒を差し込...もっと読む
0人が参考にしています。
タンパープルーフねじの締め付けのため
4
満足度:4.0
T7Hサイズのドライバータイプは他に見当たりませんでした。ありがたい存在です。 グリップのサイズがもう一回り大きい方が良...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーグリップ トルクスドライバー No.5400TX
No.B-5400TX パワーグリップトルクスドライバー
いじり止めトルクスドライバー
スパドライブ・ドライバー No.4200
スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX付き)
メガドラポジドライバー No.S-903
メーカーベッセルベッセルWERAベッセルPBスイスツールズベッセル
通常価格1,362-8023,5291,49416,3151,029
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目4日目1日目1日目
先端形状トルクストルクストルクスプラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+)
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品セット単品
マグネットなしなしなしありなしあり
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング