ツール用品技術窓口

スーパークッションドライバー No.700

通常単価(税別)
643
税込単価
707
通常出荷日:1日目

手のひらにフィットするゲル内蔵のスーパークッションドライバー。【特長】・軸は強靭で耐久性に優れたクロー...

詳細を確認

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
    過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。

型番:

7002100
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手のひらにフィットするスーパークッションドライバー

スーパークッションドライバー

スーパークッションドライバー

製品仕様

呼称
mmmmmmmmmmmm
(−)5.5×755.50.8755.529182
(−)6×10060.91006.432215
(−)6×15060.91506.432265
(−)8×15081.1150835276
(+)1×75+No.1-755.529182
(+)2×100+No.2-1006.432215
(+)2×150+No.2-1506.432265
(+)3×150+No.3-150835276

使用イメージ

手のひらに合わせてグリップが変形します。握りこんだときは大きな 弾力を感じ、ねじった瞬間にはピタッと手のひらに密着し、少しのロスもなく締め付けができます。クッション部に彫り込まれたVESSELロゴは高い品質を保証しています。

手のひらに合わせてグリップが変形します。握りこんだときは大きな弾力を感じ、ねじった瞬間にはピタッと手のひらに密着し、少しのロスもなく締め付けができます。クッション部に彫り込まれたVESSELロゴは高い品質を保証しています。

開発秘話

 

ドライバーのグリップデザインは、ソフト樹脂を巻いてすべり止めとしたもの、手のひらとの接触面積を増や
し握りやすさ・すべり難さを考慮した形状のものなど、より使いやすいものへと変化してきています。
スーパークッションドライバーは特にグリップと手のひらとの接触面積に着目し、「NEWエルゴノミック」を
コンセプトとしたグリップを開発、今までにない「グリップ自体が変化」して手のひらにフィットする新しい
ドライバーとして発売いたしました。

7002100の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
-
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
-
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
32
全長(mm)
215
軸長(mm)
100
軸形状
軸径(mm)
6.4
単品/セット
単品
マグネット
あり
JANコード
4907587075963
トラスココード
351-3505
軸貫通
なし
先端タイプ補足
-
RoHS?
-
-
-

絞り込み条件

  • 先端形状

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • グリップ径(mm)

  • 全長(mm)

  • 軸長(mm)

  • 軸径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7002100

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

グリップ径

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

JANコード

トラスココード

先端タイプ補足

RoHS?最小発注数量
プラス(+)
No.2
-
-
32
215
100
6.4
4907587075963
351-3505
-
-
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643
( 707 )
1日目

詳細情報

基本情報

手のひらにフィットするゲル内蔵のスーパークッションドライバー。
【特長】
・軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
・手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
・錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。
【用途】
・あらゆるネジ締め作業。

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
    過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパークッションドライバー No.700の型番7002100のページです。 型番7002100に関する仕様情報を記載しております。
スーパークッションドライバー No.700のレビュー
4.5平均満足度:4.514件のレビュー
ネジの締め付け
5
満足度:5.0
握った時のフィット感が良く、力が入りやすく持ちやすく便利です。
1人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
握りやすく先端の精度も高くて使いやすいです。 ドライバーは消耗品ですが、安価なので助かります。
0人が参考にしています。
作業用工具
4
満足度:4.0
+3と−6を購入しました 手になじむ感じがとても良く強い力をかけやすいです
0人が参考にしています。
日常使いのドライバー
4
満足度:4.0
グリップ感が非常によい。先端精度などは普通。このメーカーの木柄のものが一番いいと思う。
0人が参考にしています。
工具
5
満足度:5.0
グリップ感が良いと思います。 サイズも豊富なので丁度良いものがありました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークッションドライバー No.700
No.220 ボールグリップドライバー
パワーソケットドライバー No.4100
クリスタラインドライバー No.6300
パワーグリップドライバー No.4500
スパドライブ・ドライバー No.4200
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格643679 -5561,368800 -1,494
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜4日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットありありなしありありあり
軸貫通なしなしなしなしありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング