ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

超ミニスタビードライバー SSD-M2

通常単価(税別)
485
税込単価
534
通常出荷日:5日目

全長70mmの超ミニマイナススタビードライバー。【特長】・スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ...

詳細を確認

型番:

SSD-M2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSD-M2の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
7.2
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
30
全長(mm)
30
軸長(mm)
14
軸形状
六角
単品/セット
単品
マグネット
あり
トラスココード
810-9324
重量(g)
15
軸貫通
なし
軸二面幅(mm)
6

型番リスト

表示件数
型番
SSD-M2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485
( 534 )
5日目

詳細情報

基本情報

全長70mmの超ミニマイナススタビードライバー。
【特長】
・スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ
・全長が短いので、狭い箇所での作業に最適
【用途】
・自動車の内装、機械整備・バイク・自転車のメンテナンスに最適

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ
超ミニスタビードライバー
仕様
  • マグネット付き。
  • 角軸ドライバー。

規格表

型番先端規格(mm)軸二面幅寸法(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
A
寸法(mm)
L
質量(g)
SSD-M2(-)0.8×7.2630143015

外形図

寸法図

寸法図
※先端形状は(-)です。

注意・禁止事項

超ミニスタビードライバー SSD-M2 注意事項
警告
  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。(図1)
  • ねじを締める時は、片手に材料、片手でドライバーを持つなど不安定な状態で使用するのは大変危険ですので絶対しないでください。(図2)
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。(図3)
  • 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。(図4)
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ドライバーは力の入れ過ぎに注意してください。
  • 貫通ドライバーではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ミニスタビードライバー SSD-M2の型番SSD-M2のページです。 型番SSD-M2に関する仕様情報を記載しております。
超ミニスタビードライバー SSD-M2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ミニスタビードライバー SSD-M2
SUSスタビードライバー SSSD-M2
スタビードライバー SD-M
ベビードライバー BBD-M50
べビードライバー BBD-M75
SUSドライバー SMD-100
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4853,0065002202454,200
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)7.267.2336
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.80.80.80.40.41
グリップ材質硬質プラスチック金属硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック金属
グリップ径(mm)30263112.512.526
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング