ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

べビードライバー BBD-M75

通常単価(税別)
245
税込単価
270
通常出荷日:5日目

丸軸ベビードライバー。【特長】・メーター類の調整や精密機器等に便利。【用途】・精密機器・電子機器の組み...

詳細を確認

型番:

BBD-M75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BBD-M75の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.4
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
12.5
全長(mm)
126
軸長(mm)
75
軸形状
軸径(mm)
3
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
396-4248
重量(g)
11
軸貫通
なし

型番リスト

表示件数
型番
BBD-M75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
245
( 270 )
5日目

詳細情報

基本情報

丸軸ベビードライバー。
【特長】
・メーター類の調整や精密機器等に便利。
【用途】
・精密機器・電子機器の組み立て、メンテナンス作業に最適。
・自動車・バイク・自転車の組み立て、メンテナンス作業に最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

丸軸ドライバー

丸軸ドライバー

規格表

型番先端規格(mm)軸径(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
A
寸法(mm)
L
質量(g)
BBD-M75(-)0.4×3.0312.57512611

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

べビードライバー BBD-M75 注意事項
警告
  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。(図1)
  • ねじを締める時は、片手に材料、片手でドライバーを持つなど不安定な状態で使用するのは大変危険ですので絶対しないでください。(図2)
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。(図3)
  • 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。(図4)
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ドライバーは力の入れ過ぎに注意してください。
  • 貫通ドライバーではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

べビードライバー BBD-M75の型番BBD-M75のページです。 型番BBD-M75に関する仕様情報を記載しております。
べビードライバー BBD-M75のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
半固定抵抗器の調整
4
満足度:4.0
奥まった処にある半固定抵抗器の調整使用。 ユーザー向けに付属したいので、高価な精密ドライバーより安価でしっかりとした物を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
べビードライバー BBD-M75
ベビードライバー BBD-M50
スタビードライバー SD-M
SUSスタビードライバー SSSD-M2
超ミニスタビードライバー SSD-M2
SUSドライバー SMD-075
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2452205003,0064853,800
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)337.267.25.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.40.40.80.80.80.8
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック金属硬質プラスチック金属
グリップ径(mm)12.512.531263023
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング