17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SUSドライバーセット SD8 SD8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SUSドライバーセット SD8

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SD8

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスドライバー8本組。
【特長】
・材質は、軸部マルテンサイト系ステンレス・グリップ部オーステナイト系ステンレス採用。
・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発に最適。
・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器等ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。

指定中の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5 ~ 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8 ~ 1.1
グリップ材質
金属
軸長(mm)
35 ~ 150
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
トラスココード
393-5604
重量(g)
700
軸貫通
なし
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト