17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差替セラミック調整ドライバー D-281 D-281

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

差替セラミック調整ドライバー D-281

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D-281

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

プリント基板上の、半固定ボリューム・コンデンサの調整に最適。
【特長】
・コイルの調整ズレを起こさないジルコニアセラミック採用
・アルミナセラミックに比べ、磨耗・破損に対して優れた耐久性を持ちます
・アルミナセラミック:ファインセラミック材。耐磨耗性のほか、耐熱・耐薬品に優れています
・組み合わせ内容:+No.0(D-284)、十字型 刃幅1.7mm(D-285)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.0
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
145(ビット装着時)
単品/セット
セット
重量(g)
14
軸タイプ
丸
マグネット
なし
先端サイズ
十字型:刃幅1.7mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト