17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒L形レンチ

通常単価(税別)
2751,220
税込単価
3031,342
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金採用の六角棒レンチ。【特長】・スタンダードタイプ。・強さを高...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AS-04の製品イメージ

AS-04の製品イメージ

AS-08の製品イメージ

AS-08の製品イメージ

ALタイプ比較値のグラフ

強靭性・高トルクを実現

従来品との比較画像

耐摩耗性UP
六角レンチの課題である「摩耗」に対し、高い耐久力を発揮。ボルトも傷めにくく、確実な作業を行うことが可能。

規格表

型番二面幅
寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
HL
AS-1.51.514511
AS-02216582
AS-2.52.518653
AS-03320746
AS-044257811
AS-055288919
AS-0663210132
AS-0883611263
AS-101040128113

外形図

六角棒レンチの外形図

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
2
58
16
369-7533
2
1個
3
74
20
369-7541
6
1個
4
78
25
369-7550
11
1個
5
89
28
369-7568
19
1個
6
101
32
369-7576
32
1個
8
112
36
369-7584
63
1個
1.5
51
14
369-7592
1
1個
2.5
65
18
369-7614
3
1個
10
128
40
369-7606
113
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275
( 303 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
5日目
600
( 660 )
5日目
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
275
( 303 )
5日目
275
( 303 )
5日目
1,220
( 1,342 )
5日目

詳細情報

基本情報

高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金採用の六角棒レンチ。
【特長】
・スタンダードタイプ。
・強さを高める様々な合金元素を混合、完全な熱処理加工を施すことにより、極限まで高めた合金性能を実現。
・最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%向上。
・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぐ。
・高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上。
【用途】
・産業機械・電子機器や自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒L形レンチのレビュー
4.5平均満足度:4.513件のレビュー
生産設備備え付け工具の追加
5
満足度:5.0
設備増設に合わせて生産設備備え付け工具を追加。 短納期で届いて助かりました。
0人が参考にしています。
自転車の組立
5
満足度:5.0
ばら売りされているので、必要なサイズのものだけ選んで自転車の携行用工具として使用しています。メッキがはがれることなく使用...もっと読む
0人が参考にしています。
六角穴付ボルトの固定など
5
満足度:5.0
メーカー品のため問題なく使用できます。耐久性もあり先端が直ぐにナメルことがありません。安価です。
0人が参考にしています。
CAPボルトの締め付け
4
満足度:4.0
金額が安いので、作業エリアでスイスツールズと使い分けています。精度も良く、使いやすいです。
0人が参考にしています。
レンチ
4
満足度:4.0
メンテ時 かなりの頻度にて つかってます 頻繁につかうのは M5 M6 M8ですね
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒L形レンチ
ボールポイントL形レンチ
TONE ロング六角棒L形レンチ
ロング六角棒L形レンチ ALB
TONE ロングボールポイントL形レンチ
ロングボールポイントL形レンチ BLB
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格275-635 -350 -460 -735 -810 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイント標準タイプ標準タイプボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
材質特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト